Conform statisticilor Eurostat privind accidentele de muncă, în 2022, Uniunea Europeană a înregistrat 2,97 milioane de accidente de muncă fără urmări fatale și 3 286 de accidente mortale, peste un sfert dintre accidentele mortale fiind legate de utilaje sau echipamente de manipulare.
Aceste cifre crude subliniază motivul pentru care siguranța nu poate fi o preocupare secundară. Atunci când o mașină funcționează fără măsurile de siguranță adecvate, consecințele pot fi imediate și grave: deteriorarea echipamentului, perioade de nefuncționare costisitoare, vătămări corporale sau chiar repercusiuni legale. Pe de altă parte, integrarea siguranței în sisteme încă de la început transformă utilajele în active care oferă fiabilitate, eficiență și încredere.
Rolul siguranței mașinilor a evoluat dramatic în ultimul deceniu. Considerată odată în principal o cerință de conformitate, aceasta este acum o prioritate critică pentru afaceri.
Mai mulți factori determină această schimbare:
Pe scurt, siguranța mașinilor nu mai este opțională. Companiile care integrează siguranța și securitatea în procesele lor de proiectare sunt mai bine poziționate pentru a proteja oamenii, a menține productivitatea și a rămâne competitive pe o piață din ce în ce mai exigentă.
Siguranța mașinilor se bazează pe o serie de reglementări și standarde concepute pentru a proteja operatorii și a asigura conformitatea pe toate piețele.
În Europa, Regulamentul UE privind echipamentele tehnice (2023/1230) reprezintă piatra de temelie. Înlocuind vechea Machinery Directive privind echipamentele tehnice, aceasta armonizează normele în toate statele membre ale UE și introduce noi cerințe pentru tehnologiile digitale. Obiectivul său: să garanteze siguranța mașinilor nu numai din punct de vedere mecanic, ci și în ceea ce privește software-ul și securitatea cibernetică.
Pentru a aplica acest regulament în practică, standardele internaționale oferă inginerilor metode clare de evaluare și implementare a siguranței. Trei dintre cele mai importante sunt:
ISO12100 → Evaluarea riscurilor
ISO13849 → Nivel de performanță (PL)
IEC62061 → Nivelul de integritate al siguranței (SIL)
Împreună, aceste standarde oferă o cale structurată: evaluarea riscurilor (ISO 12100), proiectarea unor controale fiabile (ISO 13849) și validarea acestora în raport cu cerințele SIL (IEC 62061).
Pentru producători și constructori de mașini, conformitatea nu este negociabilă. Nerespectarea cerințelor poate compromite accesul pe piață, poate genera costuri ridicate de reproiectare și, cel mai important, poate provoca daune evitabile persoanelor.
Siguranța eficientă a mașinilor nu înseamnă doar montarea unor dispozitive de protecție la final. Este vorba despre integrarea principiilor de siguranțăîn fiecare etapă a proiectării și exploatării.
Abordarea combinată poate fi împărțită în patru etape cheie:
Tratând siguranța ca un proces pe tot parcursul ciclului de viață – de la proiectare la validare și întreținere – întreprinderile asigură conformitatea, reduc timpul de nefuncționare și consolidează încrederea operatorilor.
La baza siguranței mașinilor se află cadrul de evaluare a riscurilor. Acesta oferă o structură pentru identificarea pericolelor, prioritizarea riscurilor și selectarea măsurilor de protecție adecvate.
Un proces tipic urmează trei pași:
Documentarea acestui proces este esențială. Oferă dovada conformității cu ISO 12100, sprijină auditurile și garantează că deciziile se bazează pe analize structurate, nu pe presupuneri.
Să fim sinceri: dacă construiești mașini și nu te gândești la siguranță, greșești. Siguranța nu este o casetă de bifat, ci este parte integrantă a performanței, fiabilității și reputației. Accidentele costă timp, bani și încredere. Dar designul inteligent de siguranță previne toate acestea. Nu este vorba doar de evitarea accidentărilor, ci și de menținerea funcționării mașinilor, a încrederii echipelor și a loialității clienților.
Iată ce oferă o siguranță bună:
Luați ca exemplu o linie de ambalare cu dispozitive moderne de blocare de siguranță: aceasta nu numai că protejează oamenii, ci și crește OEE prin reducerea timpilor de nefuncționare. Siguranța nu este un centru de costuri. Este un multiplicator de performanță.
Siguranța mașinilor este mai mult decât o cerință de conformitate — este o responsabilitate și o oportunitate. Prin alinierea la reglementări, aplicarea principiilor inginerești dovedite și urmarea unei metodologii de proiectare structurate, întreprinderile pot proteja oamenii, menținând în același timp productivitatea. Un cadru robust de evaluare a riscurilor asigură identificarea și reducerea pericolelor, în timp ce îmbunătățirea continuă menține eficiența sistemelor pe termen lung.