Alegerea tehnologiei potrivite pentru actuatoare în domeniul automatizării industriale reprezintă una dintre deciziile cheie în procesul de proiectare. Atât actuatoarele pneumatice, cât și cele electrice și-au dovedit eficiența de nenumărate ori într-o gamă largă de aplicații. Cu toate acestea, principiile lor de funcționare, gradul de controlabilitate și efortul de integrare sunt fundamental diferite.
Prin urmare, la întrebarea „Care tehnologie de acționare este mai bună, cea electrică sau cea pneumatică?” nu se poate răspunde în termeni generali. Ceea ce contează nu este tehnologia în sine, ci sarcina pe care aceasta trebuie să o îndeplinească. Cei care își analizează cu atenție nevoile iau decizii mai bune.
Pneumatica funcționează cu aer comprimat ca sursă de energie și este deosebit de potrivită pentru sarcini de mișcare simple și robuste. Actuatoarele electrice utilizează motoare și transmisii mecanice, permițând mișcări precise și liber programabile.
Ambele tehnologii sunt mature din punct de vedere tehnic și fiabile. Cu toate acestea, punctele lor forte se manifestă în condiții diferite. O decizie bine fundamentată începe, așadar, cu înțelegerea acestor diferențe, nu cu preferința pentru o anumită tehnologie.
Pentru a alege în cunoștință de cauză tehnologia actuatoarelor, este întotdeauna important să se țină seama de mai multe criterii. Aspectele individuale, precum precizia sau consumul de energie, nu ar trebui niciodată evaluate separat; doar interacțiunea dintre toate cerințele indică soluția care este adecvată din punct de vedere tehnic și economic.
Forța necesară și sarcina care trebuie deplasată sunt factori cheie care influențează acest lucru.
Actuatoarele pneumatice sunt foarte potrivite pentru sarcini constante și poziții finale clare, cum ar fi în operațiunile de prindere sau presare.
Actuatoarele electrice își demonstrează punctele forte atunci când forțele trebuie controlate în mod variabil sau reproduse cu precizie. Acest lucru este valabil în special în cazul componentelor sensibile sau al variantelor de produs care se schimbă.
Pneumatica este adesea avantajoasă pentru mișcări foarte rapide cu curse scurte, deoarece sistemele pneumatice sunt dinamice și simple din punct de vedere structural.
Actuatoarele electrice, pe de altă parte, permit realizarea unor profiluri complexe de viteză și accelerație. Se pot realiza cu precizie o accelerație lină, o frânare controlată și mișcări sincronizate pe mai multe axe.
Atunci când este necesară o abordare precisă a pozițiilor sau urmărirea unor trasee, tehnologia de acționare electrică este de obicei alegerea evidentă. Oferă o repetabilitate ridicată și opțiuni flexibile de control.
Sistemele pneumatice, pe de altă parte, sunt ideale atunci când este permis sau chiar de dorit un anumit grad de flexibilitate, de exemplu pentru a proteja piesele de prelucrat sau pentru sarcini simple de manipulare.
Consumul de energie între cele două sisteme diferă semnificativ. În timp ce consumul de energie al actuatoarelor electrice poate fi evaluat direct, în sistemele pneumatice, generarea și pregătirea aerului comprimat joacă, de asemenea, un rol important.
O evaluare realistă ține întotdeauna cont de întregul sistem. Și, în funcție de durata ciclurilor, de fazele de staționare și de funcțiile de menținere, sistemele pneumatice poate oferi chiar avantaje energetice în anumite aplicații.
Pe lângă costurile de investiție, costurile de exploatare și întreținere, precum și disponibilitatea pieselor de schimb sunt esențiale. O soluție aparent ieftină se poate dovedi costisitoare pe parcursul ciclului său de viață.
Oricine compară sistemele pneumatice și sistemele electrice ar trebui, prin urmare, să ia întotdeauna în considerare Total Cost of Ownership, adică toate costurile, de la integrare până la exploatare.
Fiecare tehnologie are domenii de aplicare bine definite.
Pneumatica este frecvent utilizată în operațiuni de manipulare, prindere sau presare care necesită secvențe de mișcare clare.
Actuatoarele electrice sunt utilizate din ce în ce mai mult în aplicații în care precizia ridicată este importantă sau în cele care implică variante flexibile de produse sau procese variabile.
Cu toate acestea, această clasificare nu este o regulă strictă. Conceptele hibride și noile evoluții tehnologice extind în mod continuu opțiunile de proiectare.
În domeniul automatizării industriale, alegerea între sistemele pneumatice și cele electrice nu este o chestiune de „ori una, ori alta”. Tehnologia adecvată a actuatoarelor depinde de cerințele aplicației dumneavoastră, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic. Cei care evaluează în mod sistematic criterii precum sarcina, precizia, dinamica, mediul și costurile pe durata ciclului de viață reduc riscurile și iau decizii în cunoștință de cauză.
Beneficiați de un instrument de sprijin în luarea deciziilor bine structurat, care include tabele comparative, exemple practice și un ghid util de selectare a actuatoarelor pentru proiectul dumneavoastră de automatizare.
Descărcați acum – Obțineți ghidulPe lângă compararea sistemelor pneumatice sau electrice, doriți să beneficiați și de un proiect tehnic fiabil? Festo Engineering Tools vă ajută să verificați sistematic cerințele și să proiectați actuatoare, astfel încât acestea să se potrivească perfect, de la prima idee de proiectare până la dimensionarea efectivă.
Avantajul dumneavoastră:
Reduceți riscurile legate de proiectare, beneficiați de siguranță în planificare și obțineți mai repede o soluție adecvată din punct de vedere tehnic și economic.