OEE este o metrică puternică utilizată în producție și automatizare industrială pentru a măsura cât de eficient este utilizată o mașină sau o linie de producție. Aceasta reflectă cât de bine contribuie echipamentul la procesul de producție și evidențiază unde sunt necesare îmbunătățiri.
O valoare OEE ridicată indică utilizarea eficientă a echipamentelor, în timp ce o valoare OEE scăzută semnalează probleme potențiale în ceea ce privește disponibilitatea, performanța sau calitatea. Prin înțelegerea și aplicarea OEE, companiile pot identifica blocajele, pot reduce risipa și își pot rafina continuu procesele de producție - toate acestea fiind esențiale pentru îmbunătățirea eficienței operaționale.
Soluțiile avansate de automatizare industrială îmbunătățesc modul în care producătorii își monitorizează și își îmbunătățesc OEE. Senzorii moderni, platformele IIoT și analizele bazate pe inteligența artificială colectează continuu date de producție în timp real, permițând echipelor să identifice imediat blocajele și să acționeze înainte ca acestea să afecteze producția.
Tehnologii și strategii precum mentenanța predictivă, gemenii digitali și platformele de monitorizare on-prem sau bazate pe cloud permit companiilor să:
Cu ajutorul acestor inovații, managerii obțin o imagine clară a eficacității mașinilor pe întreaga linie de producție, în timp ce tehnicienii dispun de informații utile pentru a menține funcționarea echipamentelor la capacitate maximă. Această sinergie a tehnologiei și a măsurătorilor OEE ajută companiile să realizeze îmbunătățiri continue și să mențină un avantaj competitiv.
Calculul OEE se bazează pe trei componente cheie:
1. Disponibilitate
Disponibilitatea măsoară cât timp funcționează efectiv mașina în comparație cu timpul de producție planificat. Opririle neprogramate, cum ar fi defecțiunile sau problemele de întreținere, reduc disponibilitatea.
Formula:
Disponibilitate = timp de operare real / timp de producție planificat
2. Performanță
Performanța evaluează dacă echipamentul funcționează la viteza sa maximă. Orice încetiniri, efecte de îmbătrânire sau opriri scurte vor reduce performanța.
Formula:
Performanță = unități produse / unități teoretice posibile
3. Calitate
Calitatea evaluează proporția de produse care îndeplinesc standardele cerute. Defectele și refacerile scad scorul de calitate.
Formula:
Calitate = Unități bune / Total unități produse
Calcularea OEE implică trei etape principale:
1. Colectarea datelor
Înregistrați timpul real de producție, cauzele întreruperii, viteza mașinii și datele privind calitatea produselor. Cu cât datele sunt mai exacte, cu atât rezultatul OEE este mai semnificativ.
2. Calcularea fiecărei componente
3. Combinați rezultatele
Odată ce cele trei componente sunt calculate, multiplicați-le pentru a obține OEE-ul final:
OEE = Disponibilitate × Performanță × Calitate
Un scor de 100% indică faptul că echipamentul produce numai piese de înaltă calitate, la viteză maximă, fără nicio întrerupere. Un OEE de peste 85% este considerat excelent în majoritatea lucrărilor. Cu toate acestea, este important să rețineți că valorile optime pot varia semnificativ în funcție de segmentul specific al industriei și de mediul de producție.
Tabelul următor se bazează pe o sinteză a intervalelor publicate de cele mai importante companii de automatizare industrială, de furnizorii de software OEE, de surse de cercetare în domeniul producției și de teza de doctorat MBA a autorului.
Conceptul de OEE provine din metodologia Total Productive Maintenance (TPM) dezvoltată în Japonia în anii 1960 și 1970. TPM urmărea să maximizeze eficiența echipamentelor prin implicarea tuturor angajaților în întreținerea proactivă și îmbunătățirea continuă. OEE a devenit parametrul cheie pentru a măsura cât de bine erau aplicate principiile TPM.
Astăzi, OEE rămâne o piatră de temelie a inițiativelor de producție optimă și de excelență operațională din întreaga lume, servind drept limbaj universal pentru măsurarea productivității în mediile de producție automatizate.
Pentru producătorii care se străduiesc să maximizeze productivitatea și eficiența operațională, Festo oferă soluții inovatoare de automatizare industrială special concepute pentru a monitoriza și îmbunătăți. Mulți clienți au obținut deja îmbunătățiri OEE de până la 10% prin integrarea tehnologiilor Festo în sistemele lor de producție.
Portofoliul nostru variază de la soluții hardware de înaltă performanță, proiectate și optimizate cu ajutorul software-ului nostru avansat de proiectare și a deceniilor de experiență în aplicații. Acesta include, de asemenea, Aplicații bazate pe inteligență artificială pentru întreținerea predictivă a acționărilor pneumatice și electrice, pe care clienții le pot implementa cu ușurință chiar și fără expertiză AI internă.
Toate tehnologiile Festo se integrează perfect în mediile de producție existente, furnizând date în timp real, informații utile și diagnostice inteligente care vă ajută să reduceți timpii morți, să optimizați performanța și să îmbunătățiți calitatea produselor. Cu Festo, îmbunătățirea OEE devine un obiectiv tangibil și realizabil - conducându-vă producția către o eficiență de clasă mondială.