Ce este un protocol de comunicare - și de ce sunt acestea atât de populare

Protocoalele de comunicare definesc modul în care dispozitivele de teren - senzori, actuatori sau roboți - fac schimb de date cu controlere precum PLC-urile sau computerele periferice. Acestea reduc cablajul, economisesc timpul de instalare și reduc riscurile de eroare, permițând în același timp mașini mai inteligente și mai fiabile. Cu ajutorul protocoalelor, dispozitivele partajează diagnosticele, starea I/O și datele de performanță, susținând monitorizarea de la distanță, analizele bazate pe inteligență artificială, serviciile cloud și noile modele de afaceri care stimulează eficiența și inovarea serviciilor.

O scurtă istorie a PLC-urilor și a protocoalelor de comunicare

PLC-urile s-au bazat inițial pe legături seriale RS232 pentru a conecta dispozitive precum monitoare sau imprimante. La sfârșitul anilor 1980, tehnologia fieldbus a înlocuit cablajul paralel complex cu transmisia digitală, standardizată ulterior în IEC 61158. De la 1999, au fost utilizate pe scară largă diverse sisteme de fieldbus, protocoalele bazate pe Ethernet, parțial în timp real formând următoarea generație. În prezent, conectivitatea în cloud, lacurile de date și convergența IT/OT definesc comunicarea industrială modernă, securitatea fiind acum o preocupare centrală.

Convergența IT/OT conectează Ethernet-ul de birou și Ethernet-ul industrial

Tehnologia informației (IT) gestionează datele și aplicațiile, cum ar fi sistemele informatice, calculatoarele de birou și rețelele. Tehnologia operațională (OT) monitorizează și controlează dispozitive fizice precum echipamentele de producție. Convergența IT/OT le integrează pe ambele, adesea prin protocoale comune. Cu toate acestea, tehnologiile diferă: Ethernet-ul industrial trebuie să reziste la condiții mai dure, cum ar fi vibrații, praf și căldură, necesitând o mai mare robustețe. Acesta este conceput pentru a preveni erorile și pentru a răspunde rapid la întreruperi, utilizând protocoale construite pentru viteze mari de date, gestionarea coliziunilor și - cel mai important - comunicare deterministă pentru a asigura transmiterea datelor la timp și evitarea eșecurilor de producție.
Dar care sunt cele mai importante 10 tehnologii care modelează astăzi automatizarea industrială?

prima generație de standarde Fieldbus

Peste 30 protocoale au fost dezvoltate în prima generație, dar standarde precum Profibus, Interbus, CANopen, DeviceNet și CC-Link au restrâns domeniul la câțiva jucători cheie.

1. Profibus. Profibus a fost standardizat la nivel internațional (de exemplu, EN 50170) și a conectat controlere, senzori și actuatoare. Variante precum Profibus DP și PA au servit diferite nevoi de automatizare. Acesta a fost unul dintre cele mai utilizate protocoale de automatizare timpurii.

2. Interbus. Interbus, un standard industrial timpuriu, a conectat dispozitive într-o topologie inelară pentru transmiterea rapidă și fiabilă a datelor în mediul industrial.

3. CANopen și 4. DeviceNet. Ambele sunt bazate pe CAN, care a fost dezvoltat inițial pentru rețelele auto. DeviceNet a permis o integrare simplă și rapidă, populară în SUA, în timp ce CANopen a oferit o mai mare flexibilitate și caracteristici avansate de gestionare.

5. CC-Link. CC-Link este un fieldbus deschis de mare viteză, în timp real, utilizat și standardizat pe scară largă în Asia.

A doua generație de sisteme Fieldbus bazate pe Ethernet

6. Profinet. Profinet este utilizat pe scară largă în automatizarea industrială pentru performanțele sale ridicate, scalabilitate și compatibilitate Ethernet. Acesta suportă transferul de date standard TCP/IP, în timp real (RT) și în timp real izocron (IRT), ideal pentru aplicații complexe, cu timp critic. Profinet permite, de asemenea, industria 4.0 prin integrarea automatizării cu sistemele IT, sprijinind diagnosticarea, configurarea și întreținerea.

7. EtherNet/IP. EtherNet/IP este utilizat pe scară largă în automatizarea industrială datorită interoperabilității, scalabilității și dependenței de standardul Ethernet (TCP/IP). Construit pe baza protocolului industrial comun (CIP), acesta oferă un cadru de comunicare consecvent pentru dispozitive precum senzori, actuatoare și controlere. Suportând atât comunicarea în timp real, cât și cea în afara timpului real, acesta se potrivește aplicațiilor de la controlul simplu la producția complexă.

8. EtherCAT. EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) este un fieldbus Ethernet de înaltă performanță, în timp real, proiectat pentru automatizarea industrială. Acesta procesează datele pe măsură ce cadrele trec prin dispozitive, minimizând întârzierile și maximizând eficiența. Cunoscut pentru latența redusă, sincronizarea precisă și scalabilitate, EtherCAT este ideal pentru controlul mișcării, robotică și producția de mare viteză.

9. Powerlink. Powerlink este un protocol Ethernet deschis, în timp real, pentru automatizarea industrială, care oferă o comunicare deterministă, de mare viteză. Acesta utilizează un mecanism master-slave programat în timp pentru a asigura schimbul precis de date cu latență și jitter reduse, ideal pentru sarcini precum controlul mișcării și robotică.

10. CC-Link IE. CC-Link IE este un fieldbus deschis, de mare viteză, bazat pe Ethernet, dezvoltat de Asociația partenerilor CC-Link. Acesta oferă viteze gigabit și comunicare deterministă în timp real pentru automatizarea industrială. Utilizat pe scară largă în Asia, acesta permite integrarea fără probleme a dispozitivelor în rețele complexe și sprijină aplicațiile Industry 4.0, precum fabricile inteligente și IIoT.

A treia generație care utilizează IT/OT, IoT/IIoT și tehnologia bazată pe cloud

Dincolo de protocoalele de automatizare industrială de top 10, se remarcă patru completări cheie.

  • Modbus TCP. Modbus TCP este un protocol Ethernet simplu, deschis și compatibil pe scară largă pentru sarcini care nu necesită un timp critic. Popular pentru monitorizare și control, acesta suportă atât sistemele tradiționale, cât și cele moderne. Deși nu este în timp real, ușurința în utilizare și interoperabilitatea sa îl fac vital pentru integrarea SCADA și Industry 4.0.
  • OPC-UA. OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) este o arhitectură orientată pe servicii, independentă de platformă, pentru schimbul de date sigur și fiabil în automatizarea industrială. Cheie pentru Industry 4.0 și IIoT, acesta permite integrarea perfectă IT/OT cu scalabilitate, securitate și suport pentru date complexe, evenimente și acces istoric. OPC UA promovează comunicarea neutră față de furnizori și arhitecturile flexibile, stimulând inovarea în fabricile inteligente. Evoluția sa în timp real este OPC UA over TSN (Time-Sensitive Networking).
  • MQTT. MQTT este un protocol de mesagerie ușor, de tip publish-subscribe, conceput pentru o comunicare eficientă în rețele limitate sau nefiabile. Utilizat pe scară largă în IoT și automatizarea industrială, acesta permite schimbul de date în timp real, cu lățime de bandă redusă și fiabil între senzori, dispozitive și platforme cloud. MQTT sprijină comunicarea scalabilă, sigură și integrarea fără probleme a dispozitivelor periferice cu sistemele întreprinderii, ceea ce îl face esențial pentru Industry 4.0 și producția inteligentă.
  • IO-Link. IO-Link este un protocol point-to-point deschis și standardizat care conectează senzorii și actuatoarele la sistemele de automatizare. Acesta permite comunicarea bidirecțională a datelor de proces, diagnosticarea și configurarea prin intermediul unor cabluri de alimentare simple 24 V DC. IO-Link îmbunătățește fabricile inteligente prin îmbunătățirea transparenței dispozitivelor, întreținerea predictivă și producția flexibilă. Ușurința sa de utilizare, interoperabilitatea și rentabilitatea îl fac să fie adoptat pe scară largă pentru automatizarea eficientă și gestionarea dispozitivelor.

Protocoale de comunicare în fabricile inteligente

O fabrică inteligentă utilizează tehnologii digitale, automatizarea și schimbul de date pentru a crea o producție flexibilă, eficientă și interconectată. Acesta integrează IoT, AI, robotică, big data și sisteme ciber-fizice pentru monitorizare în timp real, decizii autonome și comunicare fără întreruperi între mașini, sisteme și oameni. Protocoalele de comunicații de generația a 2-a și a 3-a oferă baza tehnică pentru analiza datelor și noile modele de afaceri. Instituțiile precum școlile de afaceri și universitățile utilizează fabricile ciber-fizice de la Festo Didactic pentru a se instrui în domeniul acestor tehnologii.

Produse inteligente

Un produs inteligent este un element fizic îmbunătățit cu senzori, software, conectivitate și inteligență pentru a colecta, procesa și schimba date. Acest lucru permite caracteristici precum monitorizarea de la distanță, autodiagnosticarea, comportamentul adaptiv și integrarea în ecosistemele digitale. Printre primele exemple se numără Terminalul inteligent Festo VTEM, modulul de eficiență energetică (MSE6-E2M) și insulele de ventile inteligente (CPX/MPA, CPX/VTSA, VTUX) care acceptă MQTT și OPC UA. Aplicațiile AI industriale Festo AX permit analize avansate chiar și pentru utilizatorii care nu au cunoștințe de AI.