Ciclurile de functionare ale produselor sunt din ce in ce mai scurte, in special in industria electronica. Companiile pot contracara acest lucru cu solutii de automatizare flexibile, care permit trecerea cu usurinta la diferite variante. In acest fel, se obtine o productie economica de loturi mici si mari. In acelasi timp, cerintele de calitate atat pentru procesul de fabricatie, cat si pentru produsele finale sunt in crestere. Un grad ridicat de automatizare contribuie la eliminarea erorilor si la cresterea preciziei. In plus, insa, si spatiul de productie devine din ce in ce mai limitat. Este necesar de un design compact al masinii. Combinarea tuturor factorilor intr-o solutie de automatizare este o sarcina dificila. Trebuie indeplinite mai multe cerinte in acelasi timp, cum ar fi adaptarea si extinderea flexibila a sistemelor, configurarea si instalarea usoara, dar si punerea in functiune rapida. Ca sa nu mai vorbim de un grad ridicat de fiabilitate si precizie, precum si de un pret de achizitie avantajos si costuri de intretinere reduse. Cu EXCM mini H-portal, Festo a sintetizat cu succes toti factorii.

Intotdeauna aceeasi baza

Mini-portalul H EXCM este o solutie de automatizare flexibila si rentabila pentru o gama larga de sarcini de manipulare. Datorita conceptului de actionare cu curea cinematica paralela, pozitiile motoarelor de actionare sunt fixe. Acest lucru inseamna ca motorul pentru actionarea axei Y nu trebuie sa fie transportat. Masa mobila redusa are ca rezultat un sistem compact si puternic. Astfel, Mini H-portal ofera o platforma de automatizare eficienta si de ultima generatie pentru producatorii de masini si instalatii. Manipularea materialelor si controlul proceselor pot fi intotdeauna implementate pe aceeasi baza. Doar capatul frontal trebuie inlocuit.

Testare rapida si precisa

Un bun exemplu de utilizare cu succes a portalului Mini-H EXCM este sistemul de testare Flying Probe de la Visatronic GmbH. Loturile de dimensiuni mici si prototipurile fac din testarea economica a PCB-urilor o adevarata provocare. Prin urmare, Visatronic si-a extins sistemul de testare existent Visatest. Noul dispozitiv de testare pozitioneaza un ac de testare pe ansambluri electronice. Astfel se verifica prelucrarea corecta si se verifica functionarea ansamblului. Portalul Mini-H este conceput pentru sistemul de testare. Actionarea, care este montata permanent pe axa Y, nu trebuie sa fie transportata pe axa mobila. Datorita designului compact si masei mobile reduse, timpul de deplasare necesar de 2 secunde pentru o diagonala completa si precizia necesara de pozitionare de 0,1 mm nu reprezinta o problema. Viteze de pana la 500 mm/s si precizii de repetare in intervalul de ±0,05 mm in sistemul x/y sunt posibile chiar si pentru portalul Mini-H.

Compania PKC din Finlanda utilizeaza, de asemenea, mini-portalul H EXCM intr-un dispozitiv de testare pentru terminale mobile cu ecran tactil si butoane. EXCM este responsabil pentru deplasarea catre diferitele pozitii de testare si pentru deplasarea in cadrul secventelor de testare. Solutia de manipulare gata de instalare este foarte convingatoare datorita caracterului sau compact, a pretului atractiv, a flexibilitatii sale ridicate si a mecanicii scalabile. Puteti afla mai multe despre el aici: Precizie in miniatura

Mai multa eficienta in sistem

Achizitia si operarea economica, precum si controlul flexibil prin Ethernet sunt, de asemenea, argumente importante pentru utilizarea portalului Mini-H EXCM. In acest sistem simplu si cu un pret avantajos, toate specificatiile, cum ar fi pozitiile tinta si viteza de deplasare, pot fi specificate direct. Sistemul preia controlul celor doua servomotoare. In acest fel, procesele de deplasare ale portalului Mini-H sunt usor de programat - fie ca este vorba de pozitia tinta, viteza de deplasare sau directia.

Portalul Mini-H EXCM este o componenta de sistem optima pentru automatizarea laboratoarelor, productia de electronice si pentru fabricarea, asamblarea si manipularea de piese mici.

La prima vedere: portalul Mini-H EXCM

Dinamica ridicata: proiectarea mecanica a motoarelor fixe reduce masa mobila si suprapune puterea de actionare a ambelor motoare. Acest lucru permite o dinamica mare de 10 m/s².

Precizie ridicata a sistemului: proiectarea cinematica permite o repetabilitate a sistemului de ±0,05 mm (in x/y).

Timp de proiectare redus: sistem complet cu interfete si dimensiuni definite.

Comanda simpla cu un singur numar de ordine. Configuratia simpla ofera un sistem de manipulare complet coordonat, inclusiv motoare, controler si cabluri.

Punere in functiune usoara: EXCM este configurat simplu prin intermediul unui PC sau al unui notebook cu Festo Configuration Tool (FCT) prin Ethernet LAN.

  1. Acest articol a aparut in revista pentru clienti Festo Tendinte in domeniul automatizarii 2.2014
  2. Imagini: Matti Immonen