Producția - poate fi automatizată în vreun fel?

Da - și acesta este un avantaj decisiv pentru disponibilitatea constantă a hidrogenului verde. Controlul automat al electrolizoarelor crește nu numai eficiența, ci și siguranța operațională. Procese precum reglarea presiunii, purificarea gazelor sau controlul valvelor pot fi conectate în mod inteligent în mod descentralizat sau centralizat.

De ce este automatizarea atât de importantă acum?

Odată cu extinderea globală a hidrogenului de înaltă calitate, cresc și cerințele de calitate, siguranță și rapiditate în producție. Oricine dorește astăzi să producă hidrogen în cantități mari trebuie să se bazeze pe o disponibilitate ridicată, pe acuratețe repetată și pe o documentație fără cusur - punctele forte clasice ale sistemelor automate. În special atunci când se utilizează surse regenerabile de energie, controlul și reglarea precisă a fluxurilor de mediu asigură adaptarea optimă a producției la aprovizionarea volatilă cu energie în orice moment.

Abia ați început? Mai bine nu fără un concept.

Obstacolele tehnice, legate de siguranță și standardizare în producția de hidrogen sunt ridicate. Presiune, temperatură, atmosferă explozivă: Aici este nevoie de expertiză. Festo vă sprijină și vă prezintă soluții care acoperă toate cerințele relevante: de la o structura conform ATEX la implementarea în siguranță în zonele Ex respective. Acest lucru permite standardizarea producției de hidrogen la nivel mondial.

Cât de sigură trebuie să fie producția de hidrogen?

Răspunsul este simplu: Foarte sigur. Hidrogenul este foarte reactiv, foarte inflamabil și dificil de detectat - de aceea siguranța funcțională joacă un rol cheie. De exemplu, sistemele trebuie să fie certificabile în conformitate cu standardul internațional IEC 61508 (SIL) pentru a proteja persoanele, mediul și sistemul. Festo oferă atât componente individuale, cât și soluții complete de automatizare care sunt proiectate pentru siguranță funcțională - cu fiabilitate ridicată în timpul funcționării.

Dar nu este hidrogenul verde doar scump?

Nu și dacă este produs eficient. Automatizarea economisește energie în timpul producției, reduce costurile ridicate de întreținere și permite funcționarea continuă - chiar și în industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi industria chimică, siderurgică sau a cimentului. În combinație cu energiile regenerabile, aceasta creează un model viabil din punct de vedere economic pentru producția durabilă. La urma urmei, cu cât hidrogenul este mai accesibil, cu atât este mai bine pentru aceste industrii. Un avantaj suplimentar: Întreprinderile contribuie activ la decarbonizare și, în același timp, beneficiază de o imagine pozitivă pe piață.

De ce avem nevoie de hidrogen

Urmăriți videoclipul "De la hidrogenul verde la distanțe lungi" pentru a vedea cum hidrogenul devine o parte naturală a vieții noastre de zi cu zi.

Festo - partenerul dumneavoastră de la idee la sistem

Fie că este vorba de un electrolizor modular sau de un proiect industrial la scară largă: Vă însoțim de la planificare până la punerea în funcțiune. Cu componente integrate descentralizate sau soluții pentru dulapuri de comandă centrale, care sunt adaptate exact aplicației dumneavoastră. Festo oferă mult mai mult decât tehnologie - vă sprijinim activ în dezvoltarea contribuției dumneavoastră la economia hidrogenului: în siguranță, eficient și durabil.

Avantajele dumneavoastră cu Festo la o privire

☑ Soluții de automatizare pentru sisteme centralizate & descentralizate

☑ Expertiză în siguranța funcțională (IEC 61508 / SIL)

☑ Experiență mondială în producția de hidrogen

☑ Soluții pentru industriile energo-intensive

☑ Sprijin pentru standarde și certificări

☑ Consiliere, componente, cabinete de control - totul de la o singură sursă