Mentinerea unei linii de productie in laborator fara germeni si contaminare nu este usoara. In acest caz, o problema deosebita o reprezinta echipamentul de lucru utilizat, de exemplu, eprubetele, vasele Petri sau chiar echipamentele de masurare, cum ar fi o balanta. Acestea sunt introduse in spatiul de lucru ecranat din exterior si pot introduce germeni. Daca acestea sunt asezate pe suprafata de lucru, se formeaza goluri superficiale dedesubt care sunt greu de mentinut curate.
Prin utilizarea levitatiei bazate pe campuri magnetice - de exemplu, cu ajutorul tehnologiei superconductorilor - astfel de limitari pot fi eludate in viitor. Una dintre aceste posibilitati este demonstrata de conceptul SupraSensor de la Festo. Acesta demonstreaza functia unei balante fara contact care ar putea fi utilizata in cabinele de siguranta in cazul analizelor biologice sau chimice, de exemplu.
Elementul central al aplicatiei este un criostat cu un supraconductor care este montat ferm pe o balanta de precizie sub suprafata de lucru. Un platou de cantarire pluteste deasupra suprafetei cu un magnet permanent pe partea inferioara, care este cuplat fara contact la supraconductor si, prin urmare, si la balanta. Acest lucru este posibil datorita proprietatii speciale a supraconductorilor, care pot fixa magnetii suspendati la o distanta definita atunci cand sunt raciti la o anumita temperatura.
Transferata intr-un mediu de laborator, suprafata postului de lucru ramane astfel intacta fara a perturba suprastructurile si poate fi curatata eficient si usor. Doar platoul de cantarire pluteste deasupra mesei. Daca nu este necesar, poate fi indepartat si intregul spatiu de lucru este la dispozitia dumneavoastra.
Dincolo de masurarea si cantarirea pura, tehnologia ofera o gama larga de alte posibilitati, cum ar fi determinarea analitica a densitatii sau a vascozitatii, dozarea precisa sau monitorizarea proceselor reactive sau biologice.
Astfel, aplicatia cu supraconductori este foarte robusta si stabila spatial, si temporal: functia de levitatie intrinseca a materialului nu necesita nicio tehnologie de control si ramane in functiune pentru o perioada lunga de timp, chiar daca alimentarea cu energie electrica este intrerupta.