Un sistem simplu pentru solutii fiabile

Festo ofera un sistem modular de componente verificate si testate: printre acestea se numara, de exemplu, cilindri miniaturali pentru actionare in cele mai mici spatii, ventile miniaturale pentru controlul canalelor dens populate si senzori miniaturali pentru monitorizarea presiunii sau a pozitiei dispozitivelor de tip lab-on-a-chip.

Proiectam un bloc de ventile adecvat pe baza configuratiei cipului microfluidic si selectam modulele care corespund cel mai bine specificatiilor dvs.. Integram componentele pe blocurile de ventile in asa fel incat membranele de pe cipurile microfluidice sa fie controlate cu precizie. Acest lucru asigura conditiile necesare ca substantele chimice sa fie transportate din rezervoare in camerele de reactie, in ordinea corecta - pentru procese fiabile si reproductibile.

Cand vine vorba de proiectare, Festo nu se bazeaza doar pe electricitate, ci tot mai mult pe pneumatica. Componentele foarte compacte functioneaza in mod extrem de fiabil, cu o generare minima de caldura. Acest lucru este important, deoarece substantele chimice utilizate sunt adesea sensibile la caldura. Prin urmare, se poate renunta la componente suplimentare pentru racire. Datorita generarii integrate a presiunii si a vacuumului, nu este necesara o alimentare externa cu aer.

Controlul proceselor in solutiile Festo nu necesita un software complex. Clientul nu trebuie sa apeleze la "software de provenienta necunoscuta", de exemplu. Astfel, el va elimina nevoia de controale suplimentare si eventualele riscuri.

Prin inginerie colaborativa, direct in productia de serie

Inginerii Festo sprijina clientul inca din prima etapa de planificare. Pe baza secventei de proces definite - analiza - acestia proiecteaza blocul de ventile adecvat si selecteaza modulele din sistemul modular care indeplinesc cel mai bine specificatiile. Acestia pot accesa elemente de baza care integreaza deja doua sau mai multe componente ca unitati functionale - adaptate la cerinte precum necesarul de spatiu sau debitul.

Clientul primeste foarte repede mostre care traseaza procesul de automatizare si economiseste cicluri de optimizare costisitoare si consumatoare de timp. Ansamblurile de proba sunt subsisteme gata de instalare, pre-testate. Dupa demonstrarea conceptului, productia de serie poate incepe imediat.

Verificat, certificat si livrat in mod fiabil

Solutiile dezvoltate in comun constau in componente standard pe care Festo, in calitate de lider mondial in domeniul tehnologiei de automatizare, le poate furniza in cantitati mari si in cel mai scurt timp posibil. Managementul calitatii Festo este certificat conform ISO 13485. Sistemele si componentele sunt foarte fiabile datorita standardului industrial si si-au dovedit eficienta practica in automatizarea industriala. Concomitent, cerintele Regulamentului privind dispozitivele de diagnostic in vitro IVDR au fost incorporate in dezvoltare.

Alaturi de Festo, cel mai rapid mod de a produce in serie un nou sistem lab-on-a-chip este, de asemenea, cel mai economic si cel mai sigur.