Cu ajutorul soluțiilor descentralizate, controlul, reglarea și monitorizarea au loc direct în teren - exact acolo unde are loc acțiunea. Valvele individuale, modulele I/O la distanță și insulele de ventile sunt montate aproape de proces. Acest lucru reduce lungimea cablurilor și crește viteza de reacție.
Soluțiile descentralizate de automatizare au fost încercate și testate pentru multe sisteme în producția de hidrogen. Festo furnizează soluții gata de instalare care sunt instalate direct pe teren într-un mod robust și cu economie de spațiu. Acest lucru asigură o funcționare eficientă și sigură, chiar și atunci când spațiul este limitat. Pentru sisteme mai complexe, cerințe de siguranță ridicate sau procese foarte standardizate, conceptele de dulapuri de comandă centrale pot oferi beneficii suplimentare în ceea ce privește integrarea, documentația și ușurința întreținerii. În funcție de cerințele specifice, o combinație de elemente descentralizate și centralizate poate fi, de asemenea, cea mai flexibilă soluție.
În videoclipul nostru de specialitate "De la nivelul controlului la nivelul câmpului - soluții de automatizare pentru producția de hidrogen", Reiner Laun, Global Industry Segment Manager Hydrogen la Festo, explică modul în care clienții beneficiază de automatizarea descentralizată.
Hidrogenul este foarte reactiv. Prin urmare, automatizarea descentralizată trebuie să fie sigură și robustă - chiar și în atmosfere potențial explozive. Festo oferă componente certificate special pentru zonele Ex, precum și soluții pentru medii neprotejate împotriva exploziilor. Pentru siguranță maximă în timpul electrolizei.
Un sistem descentralizat pare complex, dar este adesea mai simplu în utilizarea de zi cu zi: modulele clar structurate, capacitatea de extindere simplă și accesul direct la dispozitivele de teren facilitează revizia și extinderea. Festo furnizează la cerere soluții pre-configurate, testate - gata de utilizare imediată.
Festo vă oferă un portofoliu de produse personalizat și coordonat pentru automatizarea descentralizată. Lucrul cu un singur partener are numeroase avantaje: Vă reduceți numărul de furnizori, vă reduceți cheltuielile în domeniile planificării, achizițiilor și funcționării și aveți o persoană de contact care vă cunoaște.
Vom arăta de ce controlul centralizat prin intermediul unui cabinet de control poate fi, de asemenea, o soluție ideală. Deoarece un cabinet de control reunește toate componentele importante: Sistemul de control, insula de ventile și prepararea aerului comprimat sunt amplasate într-un "centru de control". Acest lucru creează ordine, protejează în mod fiabil tehnologia - de exemplu componentele pneumatice, electrice și electronice din electrolizor - și simplifică instalarea.
Aflați detaliiFesto sprijină proiectele de hidrogen din întreaga lume - de la instalații pilot la producția de serie. Componentele noastre funcționează deja cu succes în electrolizoare și skid-uri de la producători renumiți. Cu ajutorul cunoștințelor aprofundate despre aplicații, un portofoliu extins de produse și consiliere individuală, oferim soluții de automatizare personalizate - chiar și pentru medii solicitante.
☑ Control descentralizat pentru sisteme modulare și skids
☑ Soluții de produse scalabile, cu economie de spațiu
☑ Portofoliu larg pentru zonele Ex și non-Ex
☑ Reducerea efortului de proiectare și instalare
☑ Un singur contact pentru toate - Festo
☑ Soluții încercate și testate pe teren, utilizate în întreaga lume
☑ Consiliere personalizată din partea experților cu experiență din industrie