Noul manipulator controlat de la distanta (RCM), dezvoltat de compania olandeza Soteria Medical BV, usureaza munca medicilor si reduce severitatea interventiei pentru pacient. RCM-ul fara metal este utilizat in spatiul limitat al unui scaner de imagistica prin rezonanta magnetica (RMN).

O componenta importanta a RCM este sistemul software sofisticat, care este utilizat alaturi de imaginile RMN, pentru pozitionarea extrem de precisa a ghidarii acului. Imaginile actuale ale zonei vizate sunt comparate cu scanarile de diagnosticare anterioare. Motoarele pneumatice din plastic ale robotului deplaseaza apoi ghidajul acului in pozitia exacta. Sistemul este controlat prin intermediul unei insule de ventile Festo de tip MPA. Medicul foloseste apoi imaginile RM pentru a ghida acul de biopsie in siguranta si cu precizie spre prostata, pentru a indeparta o mostra de tesut in scopul unei examinari ulterioare.

Automatizarea partiala cu ajutorul unui robot face ca procedura de biopsie sa fie mult mai putin solicitanta pentru pacient. Datorita preciziei ridicate a robotului, care consta in motoare pas cu pas din polimeri de ultima generatie, se preleveaza o mostra de tesut dintr-o zona suspecta cu una sau doua probe. Pe de alta parte, in cazul biopsiei sistematice randomizate, urologul preleveaza 12-16 probe sub ghidaj ecografic.