Hidrogenul este produs prin electroliză - un proces în care apa este scindată în hidrogen și oxigen cu ajutorul electricității. Pentru producerea hidrogenului ecologic se aplică următoarele: energia electrică utilizată trebuie să provină din surse regenerabile.
Spre deosebire, de exemplu:
Electroliza este, prin urmare, primul pas - și cel decisiv - în lanțul valoric al hidrogenului.
Punctul de plecare în lanțul valoric al hidrogenului este electroliza. Apa este descompusă în hidrogen și oxigen folosind electricitate din surse regenerabile de energie. În funcție de condițiile de lucru, se utilizează diferite tehnologii de electrolizare:
Un sistem de control automat asigură faptul că temperatura, presiunea și debitul mediului sunt întotdeauna în intervalul optim - pentru eficiență maximă și disponibilitatea sistemului.
Hidrogenul proaspăt produs este rareori pur, din start. Acesta conține adesea umiditate, reziduuri de oxigen sau alte impurități. Sistemele speciale pentru tratarea hidrogenului îl aduc la calitatea necesară - până la 99,999 % puritate. Acesta este un factor decisiv în prevenirea coroziunii, a pierderii eficienței sau a deteriorării sistemelor din aval. Sistemele automatizate monitorizează în timp real toți parametrii relevanți ai procesului, reacționează la abateri și optimizează utilizarea energiei și a resurselor operaționale. Acest lucru nu numai că sporește securitatea, dar face, de asemenea, întregul proces mai eficient și mai ușor de scalat.
Hidrogenul are o densitate energetică foarte scăzută la presiune normală. Există mai multe modalități de a-l transporta sau depozita eficient:
Controlul presiunii, umplerea și monitorizarea trebuie să fie continue, constante și fiabile. Tehnologia precisă a ventilelor și senzorii fiabili asigură o funcționare stabilă și sigură.
Drumul de la locul de producție la locul de utilizare poate arăta foarte diferit: De la conducte sau remorci, până la producția la fața locului, totul este posibil. În orice caz, transportul trebuie să fie sigur, cu pierderi minime și rentabil. Sistemele automatizate de monitorizare detectează pierderile sau fluctuațiile de presiune într-un stadiu incipient și controlează debitul și poziția supapelor în timp real.
Hidrogenul verde are o gamă largă de aplicații. Acesta poate fi utilizat direct ca moleculă în industria chimică și pentru producția de oțel și este utilizat în producția de gaze naturale sintetice sau combustibili. Hidrogenul poate fi apoi utilizat în pile de combustie pentru a genera electricitate și a contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2 în cadrul mobilității vehiculelor corespunzătoare. Fiecare aplicație aduce propriile provocări - tehnologia de automatizare ajută la stăpânirea acestora în mod fiabil și flexibil. Astfel, procesele pot fi adaptate în orice moment la condițiile și profilurile de sarcină în schimbare și îndeplinesc cerințe importante de siguranță.
Automatizarea hidrogenului este complexă, iar greșelile pot fi costisitoare. Această listă de verificare vă ajută să preveniți riscurile și să proiectați sisteme mai sigure și scalabile. Veți învăța cum să:
Hidrogenul verde asigură competitivitate doar dacă poate fi produs și utilizat în condiții de siguranță, fiabilitate și eficiență. Soluțiile de automatizare cu insule de ventile și comenzi modulare, în combinație cu funcții de diagnosticare în timp real, fac exact acest lucru posibil. Ele ajută, printre altele, la acest lucru:
Festo sprijină companiile de-a lungul întregului lanț valoric al hidrogenului cu soluții de automatizare specifice industriei. Fie că este vorba despre electroliză, tratarea gazelor sau aplicații mobile, cum ar fi controlul remorcilor - cu sisteme scalabile, funcții digitale de diagnosticare și componente certificate, Festo contribuie la realizarea unor procese sigure și pregătite pentru viitor.
Este o realitate în prezent, iar importanța sa este în continuă creștere. Cei care înțeleg întregul lanț pot lua decizii bine fundamentate și pot integra soluții adecvate într-un stadiu incipient.
Ați vrea să aflați detalii?
Controlul eficient al hidrogenului cu Festo - de la început până la sfârșit
Lucrați deja la o aplicație specifică?
Discutați cu experții noștri despre soluția dvs. de automatizare