Două variante pentru automatizarea producției de hidrogen

Automatizarea electrolizoarelor oferă două abordări: arhitectură centralizată sau descentralizată. Ambele urmăresc obiectivul de a produce hidrogen sigur într-un mod eficient. Diferența constă în proiectarea și controlul sistemului.

Unitate pneumatică și de control cu ventile, control al presiunii și conexiune electrică.

Automatizare centralizată

Automatizarea centralizată este controlată prin intermediul unui cabinet de control central. Toți senzorii, actuatoarele și ventilele sunt conectate prin cabluri și sunt operate și controlate de un controler central. Acest lucru asigură o prezentare generala și o revizie ușoară - o soluție de economisire a spațiului atunci când spațiul este limitat.

Sistem industrial compact cu rezervoare din oțel inoxidabil, ventile și dispozitive de control pentru prelucrarea gazelor.

Automatizare descentralizată

Într-un concept descentralizat, componentele inteligente de automatizare sunt amplasate direct în procese. Controlul sistemului este astfel distribuit pe mai multe module sau unități. Acestea pot fi insule de ventile sau module I/O în diferite sisteme, de exemplu. Acest lucru economisește spațiu în cabinetul de control, reduce cantitatea de cabluri necesare și facilitează extinderea modulară a sistemului.

Centralizat, descentralizat sau chiar ambele?

Acest lucru depinde în întregime de condițiile-cadru. O soluție centralizată este de obicei cea mai bună alegere pentru un electrolizor compact. Pentru sistemele mai mari cu module distribuite, varianta descentralizată este adesea cea mai bună alegere. Desigur, puteți, de asemenea, să combinați ambele concepte. De ce să nu beneficiați de punctele forte ale două arhitecturi și să vă realizați ideile individuale în același timp? 

Sunt sistemele descentralizate prea complexe?

Mulți oameni cred că automatizarea descentralizată este dificil de gestionat. Cu toate acestea, sistemele moderne pot fi acum configurate ușor și intuitiv. Acest lucru facilitează punerea în funcțiune și asigură funcționarea stabilă a sistemului dvs., fără întreruperi inutile.

Pur și simplu decideți

Festo vă va ajuta să găsiți conceptul de control potrivit pentru cerințele dumneavoastră. Ne concentrăm întotdeauna pe cea mai bună soluție - indiferent de tehnologia utilizată. Aceasta înseamnă că decizia depinde de sistemul dvs. și de cerințele dvs. Un lucru este sigur: De la componentă la cabinetul de control, Festo vă oferă totul dintr-o singură sursă.

Se utilizează deja cu succes în prezent

Clienții noștri utilizează cu succes soluții de automatizare centralizate și descentralizate pentru producția de hidrogen. Acest lucru nu numai că reduce costurile, dar crește și eficiența și siguranța proceselor - o contribuție reală la decarbonizare. Beneficiați de experiența noastră.

Lista de verificare: Ce concept vi se potrivește?

☑ Sistemul dvs. este compact sau distribuit?

☑ Veți avea nevoie să vă extindeți flexibil în viitor?

☑ Cât spațiu este disponibil pentru tehnologia de control?

doriți să reduceți lucrările de cablare și instalare?

este o opțiune o combinație de soluții centralizate și descentralizate?