Cum să reduceți la minimum riscurile legate de securitatea rețelelor industriale și să vă conformați Actului Uniunii Europene privind reziliența cibernetică (CRA)

Securitatea cibernetică în automatizarea industrială nu mai este opțională - este esențială. Pe măsură ce industria 4.0 avansează, sistemele conectate se confruntă cu riscuri tot mai mari din cauza atacurilor cibernetice și a evoluției reglementărilor. Acest articol explorează modul în care Festo asigură conformitatea și fiabilitatea în ceea ce privește securitatea cibernetică și securitatea produselor - și de ce Legea privind reziliența cibernetică (CRA) a Uniunii Europene este semnificativă pentru securitatea rețelelor industriale.

Ce este securitatea OT și de ce este importantă în securitatea cibernetică?

Securitatea tehnologiei operaționale (OT) protejează sistemele care controlează operațiunile industriale - acoperind producția, robotica, rețelele energetice și infrastructura critică. Deoarece OT gestionează direct procesele fizice, protecția sa este vitală pentru siguranță, fiabilitate și producție neîntreruptă.

Pe măsură ce atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate, securitatea produselor este acum crucială pentru asigurarea securității OT. O încălcare poate opri operațiunile, deteriora echipamentele, cauza riscuri financiare și de siguranță majore și poate duce la pierderea de date. Acest lucru face ca strategiile personalizate să fie esențiale pentru sistemele tradiționale, cerințele în timp real și convergența rețelelor IT și OT.

Principalele reglementări și standarde care modelează securitatea OT includ:

  • Legea privind reziliența cibernetică (CRA): Stabilește cerințe de securitate mai stricte la nivelul UE pentru produsele cu elemente digitale, în special pentru dispozitivele conectate.
  • Regulamentul UE privind echipamentele tehnice (UE) 2023/1230, care se aplică din ianuarie 20, 2027, impune ca produsele să fie protejate împotriva corupției și manipulării.
  • Directiva UE NIS2 (UE) 2022/2555, aplicabilă din octombrie 18, 2024, stabilește cerințe mai stricte de securitate cibernetică pentru entitățile esențiale și importante.
  • NIST SP 800-82: Ghid american cu cele mai bune practici pentru arhitecturile OT, atenuarea amenințărilor și răspuns.
  • O listă de materiale software (SBOM) care enumeră toate bibliotecile și dependențele unui produs software pentru a îmbunătăți transparența și securitatea.
  • IEC 62443: Standard internațional pentru securitatea sistemelor de control industrial, de la proiectare la monitorizare.
  • ISA/IEC 61511: Abordează sistemele instrumentate de siguranță în care siguranța și securitatea cibernetică se intersectează.

Ce sunt sistemele de control industrial (ICS) și de ce sunt acestea esențiale pentru securitatea cibernetică?

Sistemele de control industrial (ICS) sunt soluții hardware și software care monitorizează, controlează și automatizează procesele din industrii precum producția, energia, tratarea apei și transportul. Componentele cheie includ sistemele SCADA pentru supravegherea de la distanță, sistemele de control distribuit (DCS) pentru controlul centralizat al fabricii, PLC-urile pentru sarcini specifice fabricii și HMI-urile care permit operatorilor să vizualizeze și să gestioneze procesele. Pe lângă asigurarea unor operațiuni sigure și eficiente, ICS sunt esențiale pentru apărarea împotriva atacurilor cibernetice care pot perturba infrastructura esențială. Legea privind reziliența cibernetică (CRA) subliniază această urgență, iar Festo va asigura securitatea produselor și va sprijini clienții cu soluții de automatizare conforme și fiabile.

Modul în care ARC a Uniunii Europene consolidează securitatea cibernetică

Legea UE privind reziliența cibernetică este un regulament menit să garanteze că toate produsele conectate cu elemente digitale - hardware și software - sunt sigure prin proiectare, sigure implicit și sigure pe tot parcursul ciclului lor de viață. Aceasta se aplică producătorilor, importatorilor și distribuitorilor care introduc astfel de produse pe piața UE.

Obligațiile-cheie cuprind:

  • Evaluări ale riscurilor și evaluări ale securității cibernetice înainte de introducerea produselor pe piață
  • Actualizări continue ale securității și gestionarea vulnerabilităților
  • Marcajul CE (Conformité Européenne) pentru a dovedi conformitatea
  • Raportarea vulnerabilităților exploatate către ENISA începând cu septembrie 11, 2026

Conformitatea deplină devine obligatorie din decembrie 11, 2027, cu penalități de până la 15 milioane EUR sau 2,5% din cifra de afaceri globală pentru neconformitate.

Mai multe despre EU CRA
Eberhard Klotz

"Noul regulament impune actualizări continue ale securității. De asemenea, încurajează transparența cu privire la riscurile de securitate cibernetică. Acest lucru ajută organizațiile să mențină o protecție puternică pe tot parcursul ciclului de viață al unui produs."

Eberhard Klotz, director de vânzări Industrie 4.0 și digitalizare

Cum sprijină Festo clienții în conformitate cu Legea privind reziliența cibernetică?

Hardware-ul și software-ul Festo cu interfețe digitale - cum ar fi PLC-urile, computerele periferice, terminalele pentru supape, controlerele de mișcare, instrumentele de inginerie și aplicațiile analitice bazate pe inteligență artificială - fac obiectul CRA. Pentru a sprijini conformitatea cu CRA, Festo oferă un instrument open-source pentru crearea, editarea și validarea SBOM-urilor CycloneDX, ajutând utilizatorii să documenteze componentele software utilizate și să detecteze vulnerabilitățile. Ajutăm constructorii de mașini, distribuitorii și importatorii să gestioneze conformitatea cu ARC în ceea ce privește termenele, documentația și securitatea.

Deși niciun produs nu este încă compatibil cu CRA, Festo deține certificarea IEC 62443-4-1 pentru dezvoltare securizată, auditată de TÜV Süd, și aplică metode de analiză a amenințărilor și riscurilor (TARA) pentru a identifica posibilele riscuri la utilizarea produselor noastre și a le reduce. Ne asigurăm că până în decembrie 2027, clienții pot utiliza cu încredere soluțiile Festo în conformitate cu reglementările UE.

Vedeți Festo pe GitHub

Roluri în cadrul CRA și contacte de securitate la Festo

CRA afectează toate rolurile în automatizare: OEM trebuie să dovedească conformitatea mașinilor, integratorii sunt responsabili pentru componentele securizate, operatorii solicită asigurarea continuității, iar responsabilii cu achizițiile trebuie să evalueze disponibilitatea furnizorilor. Cea mai mare provocare este incertitudinea în ceea ce privește certificarea, ciclurile de viață ale produselor și aprovizionarea, pe care le abordăm prin transparență și măsuri documentate. Festo se aliniază la ISO/IEC 29147 și ISO/IEC 30111.

Vulnerabilitățile pot fi raportate echipei noastre de răspuns la incidente de securitate a produselor (PSIRT) prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail la adresa psirt@festo.com, iar pe site-ul nostru web publicăm în mod transparent avize publicate cu vulnerabilități cunoscute și rezolvate.

Accesați portalul PSIRT

Lista de verificare pas cu pas a conformității cu securitatea cibernetică pentru ARC

☑ Înțelegerea modului în care ARC afectează mașinile, operațiunile și achizițiile.

☑ Confirmați acum dacă furnizorii dumneavoastră sunt pregătiți pentru CRA - nu așteptați până la 2027.

☑ Utilizați avizele, declarațiile și documentația de securitate Festo pentru planificare.

☑ Rămâneți în concordanță cu cerințele IEC 62443 și CRA pentru a evita riscurile de conformitate.

☑ Contați pe Festo ca partener de încredere în securitatea produselor.

Securitatea cibernetică se întâlnește cu învățarea pe tot parcursul vieții

Sunteți curios cu privire la Legea privind reziliența cibernetică și impactul acesteia asupra automatizării? Urmăriți videoclipurile noastre "Cyber Resilience Act - Explained in 5 Minutes" și "Enabling Technologies - Big Data, Cloud & Cybersecurity" pe portalul nostru de învățare online Festo LX pentru a înțelege rapid elementele esențiale ale CRA și cum să vă pregătiți ca producător pentru conformitate.

Către videoclipurile Festo LX