Dacă doriți să produceți hidrogen, trebuie să decideți: automatizare centralizată sau descentralizată? Aflați aici care concept este cel mai potrivit pentru sistemul dumneavoastră pe bază de hidrogen. În acest articol, vom arăta de ce abordarea centralizată cu un cabinet de control este ideală - atât pentru a începe cu tehnologia hidrogenului, cât și pentru optimizarea sistemului existent.
Un cabinet de control reunește toate componentele importante: Sistemul de control, insula de ventile și prepararea aerului comprimat sunt amplasate într-un "centru de control". Acest lucru creează ordine, protejează în mod fiabil tehnologia - de exemplu componentele pneumatice, electrice și electronice din electrolizor - și simplifică instalarea.
☑ Intrările și ieșirile preasamblate accelerează instalarea
☑ Conexiunea Multi-pin face inutilă rutarea furtunului
☑ Structura clară asigură o instalare rapidă și sigură
☑ Livrarea preasamblată economisește timp pe șantier
Festo AX este un software bazat pe inteligență artificială pentru analiza și optimizarea în timp real a proceselor mașinilor. Inteligența artificială analizează continuu datele în timp real, detectează neregulile într-un stadiu incipient și evită astfel defecțiunile. În combinație cu software-ul digital de mentenanță Smartenance, puteți planifica revizia exact atunci când este nevoie - niciodată prea devreme și niciodată prea târziu.
Da - sistemul controlat la nivel central este atât flexibil, cât și eficient din punct de vedere al costurilor. Modulele pot fi schimbate sau adăugate individual. Sistemul rămâne stabil, chiar și atunci când sunt efectuate modificări. Acest lucru vă permite să creșteți odată cu aplicația dumneavoastră - eficient și sigur.
Festo sprijină de ani de zile companii de top din industria chimică în realizarea cu succes a producției de hidrogen. Cu multe proiecte finalizate în electroliză și automatizare, aducem cunoștințe aprofundate despre industrie și soluții practice - pentru producția sigură de hidrogen exact acolo unde este nevoie.
☑ Producția sigură de hidrogen cu automatizare centralizată
☑ Cabinet de control compact cu protecție și structură clară
☑ Design modular pentru personalizare rapidă
☑ Întreținere predictivă cu Festo AX și Smartenance
☑ Asistență din partea experților Festo cu experiență