CogniWare: software pentru control cu gandul

La fel ca electroencefalografia (EEG), interfata creier-calculator masoara fluctuatiile de tensiune de pe suprafata capului prin intermediul unor electrozi fixati pe cap. Cu ajutorul software-ului CogniWare special dezvoltat, se stabileste o conexiune intre creier si hardware prin intermediul BCI, fara ca utilizatorul sa fie nevoit sa actioneze prin intermediul dispozitivelor de vorbire sau de input. Software-ul proceseaza semnalele de la interfata creier-calculator si transmite comanda la hardware, adica spre ciocane.

Masurarea asa-numitului ritm Mu permite functionarea BCI. Ritmul Mu, un model de unde cerebrale, este generat in cortexul motor-senzorial si apare odata cu o miscare fizica sau cu simpla idee de miscare. Prin urmare, este suficient sa ne imaginam miscarea mainii stangi pentru a face ca axa sa se deplaseze spre stanga. O insula de ventile cu terminal CPX permite controlul precis al celor doua axe liniare.

Noi concepte de operare intre om si masina

Interfata creier-calculator ca urmatoarea generatie de interfete om-tehnologie este, de asemenea, de conceptualizat in mediul industrial. Prin urmare, cu CogniGame, testam acest nou concept de operare. Pentru ca importanta interactiunii om-masina este, de asemenea, in crestere in productie.

In ciuda complexitatii crescande a conceptelor de sistem, interfetele dintre utilizatori si hardware trebuie sa devina din ce in ce mai simple. In acest sens, sunt necesare noi concepte de operare care sa permita oamenilor sa comunice mai rapid, mai direct si mai usor cu tehnologia: de la solutii cu joystick la intrari vocale si poate, in viitor, la controlul subproceselor prin gandire.


Acest proiect face parte din Bionic Learning Network – unde natura întâlnește tehnologia.


Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.

Către blog