AirJelly are cu adevarat o greutate redusa: cu un diametru de 1,35 metri si o inaltime de 2,20 metri, obiectul zburator cantareste doar 1,3 kilograme. Pe langa actionarea electrica centrala, corpul contine, de asemenea, bateriile si un balon umplut cu heliu care asigura flotabilitatea necesara. Controlul in spatiul tridimensional se face prin deplasarea greutatii. In combinatie cu actionarea peristaltica, meduza controlata de la distanta poate astfel sa pluteasca in orice directie.

Manevre de zbor unice datorita Fin Ray Effect®

Pentru designul celor opt tentacule, dezvoltatorii nostri se bazeaza pe un mecanism natural de actiune: Fin Ray Effect®. Fiecare tentacul este format dintr-un flanc alternativ de tensiune si unul de compresie, care sunt articulate cu pereti etansi. Daca se aplica o presiune pe un flanc, structura geometrica se curbeaza de la sine in sensul opus directiei fortei aplicate. Acest lucru permite meduzei zburatoare sa se deplaseze prin aer cu principiul reculului modelului sau biologic.

Prin aceasta, Bionic Learning Network a reusit sa dezvolte un adevarat truc, deoarece in istoria zborului, o astfel de actionare peristaltica nu a fost cunoscuta pana in prezent.


Acest proiect face parte din Bionic Learning Network – unde natura întâlnește tehnologia.


Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.

Către blog