Constructia usoara si integrarea functionala fac acest lucru posibil: cu BionicOpter, reteaua noastra de invatare bionica a implementat tehnic caracteristicile de zbor extrem de complexe ale libelulei. La fel ca modelul sau natural, obiectul zburator ultrausor se poate manevra in toate directiile spatiale, poate zbura pe loc si se poate inalta in intregime fara sa dea din aripi. Pentru prima data, un model este capabil sa controleze mai multe conditii de zbor decat elicopterele, avioanele motorizate si planoarele la un loc.
Comportamentul de zbor unic este posibil datorita unei abordari de proiectare care a jucat deja un rol important in cazul SmartBird: componente precum senzorii, actuatorii si mecanismele, precum si tehnologia de control si de reglare sunt instalate la bord intr-un spatiu foarte restrans si sunt inter-coordonate.
Cu o anvergura a aripilor de 63 cm si o lungime a corpului de 44 cm, libelula artificiala cantareste doar 175 de grame. Aripile sunt construite dintr-un cadru din fibra de carbon si acoperite cu o folie subtire. Bateria, noua servomotoare si un micro-controller ARM puternic sunt integrate in piept, la fel ca si senzorii si modulele radio. Structura de poliamida elastica si terpolimer face ca intregul sistem sa fie flexibil, ultrausor si totusi extrem de robust.
Pe langa controlul frecventei comune de fluturare si al rasucirii aripilor individuale, se utilizeaza un control al amplitudinii pentru fiecare dintre cele patru aripi. Pivotarea aripilor determina directia de impingere. Cu ajutorul controlului amplitudinii, se poate regla puterea de impingere. In combinatie, libelula controlata de un smartphone poate lua aproape orice pozitie in spatiu.
Fie ca este vorba de conceptele de tehnologie bionica sau viata de zi cu zi industriala: pentru noi, principiul diagnozei permanente este o garantie a fiabilitatii operationale si a stabilitatii proceselor. Prin urmare, in timpul zborului, software-ul inregistreaza continuu datele senzorilor, le evalueaza in timp real si detecteaza astfel evenimente complexe si conditii critice.
Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.