eMotionSpheres

Miscarea fara coliziune a sistemelor autonome in spatiu

EMotionSpheres arata cum se pot deplasa mai multe obiecte zburatoare in mod coordonat intr-un spatiu aerian definit. Fie individual, fie colectiv - chiar si in situatii haotice - nu exista coliziune, deoarece sferele se evita reciproc cu ajutorul modelelor de comportament stocate.

Pozitionare exacta datorita tehnologiei cu infrarosu

Zece camere de luat vederi instalate in camera detecteaza sferele prin intermediul markerilor lor cu infrarosu activi si transmit datele de pozitie catre un calculator central. Actiunile calculate pe baza acestor date sunt trimise inapoi la sfere si implementate descentralizat de catre acestea. Reteaua inteligenta creeaza un sistem de control si monitorizare de tipul celui care ar putea fi utilizat in fabrica in retea a viitorului.

Sistem de actionare unic si foarte eficient

Fiecare dintre cele opt sfere are un diametru de 95 cm si este umplut cu heliu. Fiecare dintre ele este propulsata de opt elice mici atasate pe exteriorul corpului. Actionarile sunt adaptive si asigura aceeasi forta de impingere eficienta atat in directia inainte, cat si in cea inapoi, ceea ce reprezinta o adevarata noutate pentru obiectele zburatoare.

Elice adaptiva modelata dupa aripa libelulei

Proiectarea elicelor adaptive a incorporat concluziile obtinute in urma lucrarilor la BionicOpter. Dezvoltatorii nostri au dus mai departe principiul aripilor libelulei artificiale si l-au transferat la actionarile unice ale sferelor.

La fel ca aripile de pe BionicOpter, elicele sferelor constau dintr-un cadru stabil acoperit cu o membrana flexibila. Cadrul sinterizat cu laser este rasucit o singura data, formand astfel o figura in forma de opt. Deoarece pelicula nu este intinsa in totalitate, se umfla intr-o parte sau alta, in functie de directia in care se roteste elicea. Acest lucru creeaza un efect pasiv, asa cum se intampla si in cazul aripilor fluturand ale libelulei artificiale.