Construit din fibra de carbon, fibra de sticla si spuma poliuretanica, SmartBird este absolut usor si are o agilitate maxima: cu o lungime de 1,07 metri si o anvergura a aripilor de 1,96 metri, cantareste aproximativ 450 de grame. Aceasta constructie usoara si compacta, in combinatie cu electronica inteligenta de la bord, este ceea ce face posibil comportamentul unic de zbor al SmartBird.
Datorita profilului special al aripilor si a rasucirii directionate a aripilor sale, SmartBird atinge o eficienta aerodinamica de peste 80 %. Aripile nu bat doar in sus si in jos, ci se rasucesc intentionat. Acest lucru este realizat de un sistem activ de torsiune articulat care asigura atat portanta, cat si propulsia. Prin aceasta integrare functionala, zborul pasarilor a fost decodificat din punct de vedere tehnic.
In timpul zborului, date precum pozitia aripii, torsiunea aripii sau starea bateriei sunt inregistrate continuu de un software si verificate in timp real. Acest lucru permite ajustarea si optimizarea parametrilor de control pentru situatii noi intr-o fractiune de secunda. Diagnoza permanenta asigura stabilitatea zborului si, prin urmare, siguranta operationala a pasarii artificiale.
Pentru activitatea noastra principala in domeniul tehnologiei de automatizare, SmartBird ofera informatii importante - in special in domeniul aerodinamicii. Acestea pot contribui la dezvoltarea de noi componente care necesita un spatiu de instalare redus, sunt optimizate din punct de vedere al fluxului si, astfel, devin mai eficiente din punct de vedere energetic si al resurselor. Integrarea functionala a actionarilor cuplate ne ofera informatii despre proiectarea si optimizarea tehnologiilor de actionare hibride. Posibilele domenii de aplicare variaza de la generatoare cu aripi de ridicare pentru generarea de energie din apa pana la noi actuatoare in automatizarea proceselor.
Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.