SmartInversion

Lant cu veriga flotanta cu actionare prin inversare

Ca parte a conceptelor noastre viitoare, suntem in permanenta cautare a unor concepte noi sau inca neraspandite de miscare si actionare. Cu SmartInversion, dezvoltatorii nostri au reusit sa creeze un obiect zburator ultrausor care se deplaseaza prin propria inversiune. Miscarea nesfarsita, care pulseaza ritmic cu susul in jos, se numeste inversiune si da numele modelului de zbor.

Forma obiectului zburator este derivata din centura cubica a Paul Schatz. El a impartit un cub in doua corpuri stelare la colturi si o centura cubica in mijloc. Cureaua este un inel de imbinare cu sase articulatii care se desprinde din cele doua corpuri de colt, poate fi intors continuu pe dos si poate lua astfel diferite forme.

Constructie extrem de usoara pentru caracteristici optime de zbor

Centura cubica zburatoare este alcatuita din sase prisme identice umplute cu heliu. Fiecare prisma este construita din sase tije din fibra de carbon care formeaza cadrul de intindere pentru membrana de invelis. Un total de 2130 de litri de heliu asigura flotabilitatea necesara pentru obiectul zburator, care cantareste doar 2334 de grame. Trei servomotoare, coordonate de o unitate de la bord, servesc drept actionare. In functie de faza, doua dintre motoare merg inainte, in timp ce al treilea merge in spate si se deplaseaza in directia opusa.

Combinatia inteligenta dintre constructia extrem de usoara, actionarile electrice, precum si tehnologia de control si reglare face posibila inversarea continua in aer. In timpul zborului, software-ul inregistreaza continuu date precum starea de incarcare a bateriei sau consumul de energie si le verifica in timp real. Pentru noi, ca si companie, principiul diagnozei permanente este, de asemenea, o garantie a fiabilitatii procesului in tehnologia de automatizare.

A treia forma de miscare ca sursa de inspiratie pentru noi concepte de propulsie

Cu ajutorul cubului, Schatz a descoperit ca teoria angrenajelor, care pana atunci se bazase pe rotatie (miscare de rotatie) si translatie (miscare liniara), putea fi extinsa cu un element prin inversare: inversiunea. Primele aplicatii ale ideilor lui Paul Schatz in industrie exista deja, de exemplu, in mixerele interne sau pentru aerisirea si recircularea apelor statatoare.


Acest proiect face parte din Bionic Learning Network – unde natura întâlnește tehnologia.


Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.

Către blog