Separarea permite utilizarea unei cinematici ultrausoare a tijei pentru o flexibilitate maxima. Sistemul de cinematica paralela este completat de bacurile de prindere adaptive cu Fin Ray Effect®, pe care le-am testat si dezvoltat in continuare in toate cele trei aplicatii. Structura gripperului foloseste proprietatea naturala a inotatoarei de peste: atunci cand este apasata pe un obiect, aceasta se fixeaza usor si sigur pe forma acestuia.

Evolutia Bionic Tripod

In timp ce cinematica tijei celor doi predecesori era suspendata sau montata pe orizontala, Bionic Tripod 3.0 este montat vertical pe suprafata de lucru. Bratul de prindere flexibil poate fi rotit in toate directiile la un unghi de pana la 90 de grade, ceea ce permite o zona de lucru mare.

Bionic Tripod 3.0: trepied vertical

Pentru usurare in timpul unor activitati dificile pe deasupra capului. Avantaje datorate tehnologiei de actionare protejata in medii cu mult praf, cum ar fi constructia uscata, intr-o brutarie sau o tamplarie.

Bionic Tripod 2.0: sistem de cinematica paralela orizontal

Pentru sarcini care implica interactiunea om-masina, de exemplu, in agricultura pentru sortarea fructelor si legumelor, in industrie pentru sortarea materialelor reciclabile sau ca o "a treia mana" si ajutor ideal pentru toate tipurile de lucrari de asamblare.

Bionic Tripod 1.0: sistem de cinematica paralela suspendat vertical

Predestinat pentru sarcini de sortare a obiectelor sensibile la presiune cu dimensiuni si contururi diferite, de exemplu in productia alimentara.


Acest proiect face parte din Bionic Learning Network – unde natura întâlnește tehnologia.


Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.

Către blog