La fel ca modelul lor natural, AquaJellies aluneca elegant si aparent fara efort prin apa. Acest lucru este asigurat de tentaculele lor adaptative, care sunt controlate de o unitate electrica din corp. Tehnologia integrata de comunicare si senzori, precum si diagnoza in timp real permit un comportament coordonat si colectiv al mai multor meduze chiar si intr-un spatiu limitat.
AquaJellies si-a celebrat premiera la targul expozitional de la Hanovra in 2008. De atunci, dezvoltatorii nostri au lucrat in mod constant la imbunatatirea tehnologiei de comunicare si la monitorizarea starii meduzelor individuale pe smartphone. Cu ajutorul unei aplicatii, starea actuala a fiecarui AquaJelly poate fi inregistrata si urmarita individual.
Datorita diagnozei in timp real, este posibila interogarea unor parametri precum starea curenta a bateriei, temperatura, consumul curent de energie si adancimea meduzei in apa. In plus, un profil de miscare arata in ce directie spatiala inoata meduza respectiva.
Fiecare meduza AquaJelly decide in mod autonom ce actiune va efectua in continuare - in functie de starea de incarcare, de pozitia motorului sau, dar si de apropierea de o alta meduza. Apare comportamentul general al AquaJellies. Aceasta inseamna ca, fara un control fix al intregului sistem, se creeaza totusi un comportament comun al intregului grup - doar prin actiunile simple ale individului. Astfel, AquaJellies reprezinta punctul de plecare si sursa de inspiratie pentru dezvoltari ulterioare; printre altele, pentru cercetarea modelelor de comportament colectiv. Daca acest principiu este transferat in domeniul automatizarii, mai multe sisteme autonome si descentralizate ar putea fi conectate in retea intr-un mod specific si ar putea rezolva impreuna sarcini mai mari.
Auto-organizarea AquaJellies are o mare importanta pentru tehnologia de automatizare. Purtatorii de tehnologie care comunica ne arata, de exemplu, cum ar putea fi in viitor sistemele eficiente din domeniul tehnologiei apei. In acelasi timp, acestea demonstreaza evolutii inovatoare in ceea ce priveste capacitatea sistemului, eficienta energetica, comunicatiile si structurile usoare.
Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.