Pinguinii sunt animale fascinante: pentru a supravietui in apele reci ale Antarcticii, nu numai ca sunt foarte bine izolati. De asemenea, acestea isi reduc consumul de energie printr-o forma optimizata a corpului. Din nou, natura ne arata cum un aport minim de energie poate atinge un nivel maxim de performanta. Un motiv suficient pentru ca Bionic Learning Network sa investigheze si sa implementeze din punct de vedere tehnic forma optimizata a pasarilor prin AquaPenguins.
Pentru a comunica cu mediul inconjurator si cu ceilalti pinguini bionici, AquaPenguins sunt dotati cu un sonar 3D special. La fel ca delfinii, acestia folosesc semnale ultrasonice in banda larga si pot astfel sa-si determine pozitia in spatiu, sa masoare in permanenta distantele pana la limitele corpului de apa, sa evite coliziunile si sa navigheze independent. Pentru masurarea adancimii in ape deschise, pinguinii se pot baza pe un senzor de presiune separat.
O noutate absoluta in robotica este trunchiul care poate fi miscat in toate directiile. Constructia sa consta intr-o structura flexibila Fin Ray® derivata din inotatoarea cozii pestilor: atunci cand se aplica presiune din lateral, nu se indoaie, ci se curbeaza in jurul punctului de presiune. Pentru AquaPenguins, structura bionica Fin Ray® a fost extinsa pentru prima data in spatiul tridimensional. Constructia trunchiului pinguinilor ar putea fi utilizata in automatizare ca un sistem de cinematica paralela flexibil si, astfel, ar putea deschide noi domenii de aplicare in tehnologia de manipulare.
Împreună cu institute, universități și parteneri, cercetăm principii biologice pentru a dezvolta idei și soluții inovatoare pentru activitatea noastră principală în domeniul tehnologiei de automatizare și al educației tehnice. Aflați mai multe despre Bionic Learning Network sau descoperiți alte subiecte interesante legate de Festo în blogul nostru.