Ce sunt supraconductorii?

Superconductorii sunt materiale cu proprietati magnetice unice: daca le raciti sub o anumita temperatura, acestea pot ancora campul unui magnet permanent in interiorul lor. Acest lucru creeaza o cuplare puternica, dar invizibila. Acest lucru mentine magnetul si supraconductorul la o distanta definita unul fata de celalalt - chiar si prin pereti, in lichide sau in vid. Atata timp cat supraconductorul ramane sub aceasta asa-numita temperatura de tranzitie, memoria sa magnetica pastreaza amprenta magnetilor si, prin urmare, pozitia acestora, chiar daca cei doi sunt separati.

Varietate de aplicatii si concepte de miscare

Exista deja diverse tehnologii care permit deplasarea obiectelor in levitatie. Cu toate acestea, in cazul supraconductorilor, sunt posibile procese complet noi. Modulele de automatizare supraconductoare pot fi realizate cu o varietate de actionari active. Acest lucru le permite sa efectueze chiar si secvente de miscare neobisnuite, forme de pozitionare si manevrare fara contact. Cu cel mai recent concept SupraMotion, SupraCube, munca autonoma este posibila timp de pana la doua ore, datorita separarii unitatii supraconductoare si a racitorului electric.

Lucrul fara contact in laboratorul viitorului

Nu este usor sa mentii procesele din laborator fara contaminare. Echipamentele utilizate, de exemplu eprubetele sau dispozitivele de masurare, care sunt aduse din exterior in zona de lucru si pot introduce impuritati, sunt deosebit de problematice.

In actualul sau concept SupraMotion, Festo demonstreaza umplerea complet automatizata si transportul si cantarirea fara contact a containerelor liofilizate de unica folosinta in camera curata. Datorita modulelor de levitatie SupraMotion si produselor din portofoliul de automatizare pentru aplicatii de laborator, sunt indeplinite cele mai inalte standarde de curatare si curatenie.

Deschiderea, inchiderea, umplerea si cantarirea in camera curata

Modulul de levitatie fara contact al SupraMotion deplaseaza containerul de liofilizare printr-un sas intr-o camera curata simbolizata. Un modul cu maner rotativ EHMD compact, cu aplicabilitate universala, deschide capacul cu surub al recipientului, indiferent de pasul de filet al acestuia. Acesta este apoi transportat cu o statie mai departe, unde doua capete de dozare VTOE umplu recipientul cu lichid. Cantarele fara contact integrate in sistemul de transport permit verificarea precisa a cantitatii de umplere in orice moment pe parcursul intregului proces.

Conceptul Festo demonstreaza modul in care tehnologia inovatoare a superconductorilor poate fi combinata cu solutiile de automatizare pentru sectorul stiintelor vietii pentru a crea un concept global fiabil care indeplineste cele mai inalte standarde de curatare si curatenie. In acest fel, cele mai dificile provocari in domeniul automatizarii laboratoarelor pot fi depasite.

Racire electrica cu durata de viata indelungata

Cu SupraMotion, ne bazam pe supraconductori la inalta temperatura din material ceramic, care sunt raciti pana la -210°C. Racitoarele utilizate in prezent au un necesar maxim de putere de 40 de wati pentru fiecare criostat (container de racire). Acest lucru are ca rezultat costuri de operare relativ scazute. Efectul de levitatie in sine nu necesita nici energie si nici tehnologie de control.

Datorita capacitatii termice ridicate, functionarea este garantata timp de mai multe minute, chiar si in cazul unei pene de curent. Durata de serviciu a racitoarelor este in prezent mai mare de zece ani.

Levitatia supraconductoare permite o tehnologie de varf

Forma fara contact si fara frecare a levitatiei supraconductoare ofera o solutie eleganta si practica pentru unele dintre cele mai dificile probleme din industriile de inalta tehnologie - de la semiconductori, baterii si biotehnologie pana la industria farmaceutica, alimentara si medicala si automatizarea laboratoarelor. Reducerea impuritatilor de orice fel la un nivel minim absolut va contribui la pregatirea terenului pentru tehnologiile si produsele de inalta calitate necesare pentru un viitor curat, sanatos si durabil.

Cautarea de clienti pilot si aplicatii concrete

Utilizarea supraconductorilor in automatizarea industriala se afla inca in faza de dezvoltare. Dar chiar si astazi, cu ajutorul acestei tehnologii se pot concepe procese complet noi si eficiente.

Prin urmare, analizam in mod special, impreuna cu partenerii si clientii, ideile lor de aplicatii, care pot fi implementate in proiecte pilot. Faceti pasul urmator si utilizati tehnologia supraconductorilor in aplicatii industriale alaturi de noi!