Tehnologia medicala, automatizarea laboratoarelor, biotehnologia si productia de alimente sunt domenii de viitor decisive ale automatizarii, care prezinta un mare potential de crestere pentru urmatoarele decenii. Manipularea fara contact si fara frictiune prin pereti si in orice pozitie spatiala, asa cum este posibil datorita tehnologiei supraconductorilor, permite solutii de automatizare complet noi in aceste domenii - in special in medii de inalta puritate. Curatenia si curatarea fiabila sunt cerintele de baza aici pentru o productie sigura din punct de vedere igienic.

Productia fara contact a viitorului

Separarea produsului si manipularea in vid, camera curata, gaze sau lichide permit un transport protejat pentru cele mai inalte cerinte. Proprietatile lor speciale deschid un mare potential pentru supraconductori acolo unde este necesara stocarea sau manipularea fara contact. Astfel, automatizarea poate patrunde si in domenii care anterior erau considerate imposibile sau foarte greu de automatizat.

Cu SupraModule, pot fi utilizate diferite aplicatii cu acelasi sistem. Un suport magnetic cu electronica de control integrata si sursa de alimentare serveste drept baza. Acesta pluteste la o distanta de zece milimetri deasupra unui criostat cu supraconductori. In functie de cerinte, la suport pot fi atasate diverse sisteme, de exemplu un gripper compact sau un dozator de pipetare.

Sistemele pot fi controlate fara fir. Acest lucru inseamna ca SupraModule poate fi utilizat pentru aplicatii in incaperi inchise, ceea ce este avantajos in automatizarea laboratoarelor si in tehnologia medicala, de exemplu.