Suportul de piese de lucru in forma de L al SupraTransport pluteste la o distanta mare deasupra unei sine magnetice datorita unui magnet permanent aflat pe partea inferioara a acestuia. La un unghi de 90° fata de acesta, este atasat un alt magnet permanent, care este cuplat in mod stabil la un supraconductor. Astfel, fixeaza pozitia suportului de piese de prelucrat deasupra sinei magnetice.
Intre suport si supraconductor si sina se monteaza capace, separand in mod clar spatiul de lucru de mediul inconjurator. Cu ajutorul axelor electrice, atat criostatul cu supraconductorul, cat si suportul flotant cuplat la acesta pot fi deplasate de-a lungul sinei magnetice.
Spatiul de aer deosebit de mare faciliteaza curatarea aplicatiei - ceea ce este deosebit de avantajos in automatizarea laboratoarelor, in tehnologia medicala, in industria alimentara sau farmaceutica sau in tehnologia de ambalare. In plus, purtatorul poate pluti cu usurinta peste obstacole mici.