Festo este atat un jucator global, cat si o afacere de familie independenta, cu companii in aproximativ 60 de tari. Oferim tehnologie de automatizare si solutii de educatie tehnica pentru peste 35 de sectoare industriale.
Intemeiere
1925 in Esslingen am Neckar
Cifra de afaceri (concern)
3,45 miliarde de euro
Numar de angajati (concern)
Aproximativ 20.600 de angajati la nivel mondial
Domenii de activitate
Automatizare: tehnologie de automatizare
Didactic: sisteme de invatare, instruire si consultanta
Clientii Festo
Automatizare: peste 300.000 de clienti industriali din 176 de tari
Didactic: aproximativ 56.000 de clienti din intreaga lume
Investitie in cercetare si dezvoltare
Aproximativ 8% din cifra de afaceri
Portofoliu
Aproximativ 36.000 de produse de catalog, cu cateva sute de mii de variante
aprox. 10.000 de solutii personalizate pentru clienti anual
Tehnologie de automatizare pneumatica, servopneumatica si electrica
LifeTech cu tehnologie medicala si automatizare de laborator
Solutii de calificare si consultanta in domeniul industrial
Subsidiare
In aproximativ 60 de tari
Sucursale
Peste 250 de sucursale
Distribuitori
Reprezentanti autorizati in alte 40 de tari
Servicii la nivel mondial
In 176 de tari
Certificate de calitate
ISO 9001 (din 1990)
PED 97/23/CE, modulul D1 pentru recipiente sub presiune (din 2004)
ISO/IEC 80079-34 din 2013 pentru produsele destinate zonelor cu protectie la explozie (2004- 2013 conform EN 13980)
ISO 13485 (din 2015)
Certificat de durabilitate / audit
Scrisoare de conformitate pentru Festo SE & Co. KG (en)
Certificate de mediu
ISO 14001 (din 1999) (EMAS I 1996 - 2002)
Certificarea grupului in reteaua de dezvoltare, productie si logistica