De la pneumatic la electric sau combinarea ambelor tehnologii.
Cu portofoliul nostru cuprinzator, indeplinim aproape toate cerintele de miscare. Arhitectura de sistem deschis pentru control electric si pneumatic permite conectivitatea end-to-end, integrarea facila a produselor de la terti si economiseste timp pretios.
Pneumatica este adesea cea mai eficienta solutie. Ca inventator al insulei de ventile, Festo creste productivitatea in mod durabil. Sistemul Controlled Pneumatics si solutiile digitale permit o pozitionare precisa, un control rapid si economii de energie de pana la 70%.
In calitate de lider al pietei europene de axe electrice, de 25 de ani stabilim standarde pentru servo-controllere si I/O la distanta. De la partea mecanica si control la cloud, Festo ofera solutii fiabile pentru eficienta si flexibilitate maxime.
Datorita ofertei noastre unice, veti beneficia de tehnologia optima pentru aplicatia dvs. de la o singura sursa.
Cele mai mari avantaje ale tale:
De la urmarirea in timp real la o privire viziune a viitorului.
Festo este un pionier al digitalizarii si unul dintre membrii fondatori ai platformei Industry 4.0. Sprijinim companiile in optimizarea automatizarilor si pentru a dobandi o viziune holistica asupra proceselor lor.
Prin expertiza noastra in mecatronica, automatizare si inteligenta artificiala, oferim solutii personalizate pentru cresterea eficientei instalatiilor. Geamanul digital permite simularea, monitorizarea si optimizarea precisa a proceselor in timp real. Acest lucru va permite sa scurtati timpii de dezvoltare, sa reduceti costurile si sa cresteti eficienta.
Festo are o vasta experienta in implementarea cu succes a sistemelor controlate de inteligenta artificiala. Aceasta expertiza pentru solutii ne face partenerul dvs. de incredere pentru transformarea automatizarii industriale, indiferent daca sunteti un IMM sau o companie mare.
Cele mai mari avantaje ale tale:
De la formarea profesionala si academica la continuarea studiilor.
Gasirea specialistilor potriviti si adaptarea la schimbarile tehnologice reprezinta o provocare majora. Festo Didactic ofera solutiile potrivite pentru acest lucru, deoarece automatizarea include si instruirea angajatilor.
Suntem lideri in domeniul educatiei si formarii tehnice si cream valoarea adaugata decisiva pentru transformarea industriala - dezvoltarea competentelor tehnice ca baza pentru productivitate, inovare si crestere. Fie pentru scoli, universitati sau profesionisti, fie pentru pachete individuale de invatare, portaluri digitale de invatare sau centre intregi de formare: Festo Didactic le permite oamenilor sa utilizeze tehnologii de ultima generatie si sa le dezvolte in continuare.
Cele mai mari avantaje ale tale:
De la linia de productie eficienta la economia circulara.
Automatizarea are un mare potential pentru imbunatatirea sustenabilitatii. Acesta integreaza ecologia, economia si responsabilitatea sociala si devine astfel motorul protectiei climei. Aceasta permite o productie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si creeaza baza pentru o economie circulara de-a lungul intregului lant valoric. Prin urmare, automatizarea are o contributie semnificativa la reducerea emisiilor de CO₂ - pana la productia neutra din punct de vedere climatic.
Cu expertiza noastra vasta in automatizarea inter-tehnologica, va ajutam reduceti emisiile de CO₂ prin inovatii inteligente.
In acelasi timp, invatamantul tehnic joaca un rol central. Aceasta le permite oamenilor sa faca fata provocarilor globale de astazi si sa modeleze un viitor durabil in beneficiul generatiilor viitoare.
Cele mai mari avantaje ale tale: