În loc să verificați compatibilitatea manual, puteți construi o soluție completă pentru cilindru într-un singur flux de lucru. Instrumentul vă ajută să găsiți accesorii potrivite mai rapid, să reduceți erorile de construcţie și să creați un modul compatibil CAD pentru mediul dvs. ingineresc existent. Odată configurată, soluția completă primește un cod de comandă și poate fi comandată fie sub formă de componente individuale, fie complet preasamblată.

Festo Design Tool 3D de la Festo este mai mult decât un selector de cilindru. Este un software practic de configurare CAD 3D pentru inginerii de construcţie care au nevoie de proiecte de produs fiabile fără muncă suplimentară. Prin combinarea selecţiei cilindrului, potrivirea accesoriilor și generarea CAD într-un singur loc, instrumentul sprijină luarea mai rapidă a deciziilor tehnice și un proces de fabricaţie mai fluid.

Cel mai mare beneficiu nu este doar viteza. Este încrederea în inginerie. Configuraţi cilindrul și accesoriile împreună, nu ca sarcini separate. Aceasta reduce verificarea manuală, scade riscul de componente necorespunzătoare și vă oferă o asamblare completă pe care o puteți utiliza imediat în CAD.

Pentru un inginer de construcție, acest lucru contează deoarece fiecare verificare manuală adaugă fricțiune. Când accesoriile, interfețele și geometria se potrivesc deja între ele, este mai ușor să treceți de la concept la lansare cu mai puține întreruperi. Aceasta face ca Festo Design Tool 3D să fie util nu doar ca software de construcție pentru automatizare, ci și ca software de configurare pentru ingineri care sprijină munca zilnică de construcție.

Aceste familii de produse pot fi găsite în prezent în Festo Design Tool 3D și alte instrumente utile pentru inginerie sunt disponibile aici.

Începeți cu cilindrul pneumatic, apoi adăugați accesoriile necesare aplicației, cum ar fi suporturile și senzorii. Festo Design Tool 3D vă ajută să configurați un modul complet, în loc să asamblați manual componentele. Aceasta economisește timp în construcţie și ajută la evitarea problemelor care altfel ar apărea ulterior, în lansare, comandă sau instalare.

Aici software-ul de configurare a produselor pentru producție creează valoare reală. În loc să manipuleze piese individuale una câte una, inginerii pot defini soluții complete, pregătite pentru aplicații, care sunt mai ușor de revizuit, lansat și predat. Rezultatul este un flux de lucru mai rapid pentru produsele personalizate și mai puțin efort pentru corectarea configurațiilor incomplete sau incompatibile.

Odată ce modulul este configurat, instrumentul generează un model CAD complet în formatul preferat. Modelele CAD native sunt deosebit de valoroase deoarece păstrează legăturile CAD și ale componentelor, cum ar fi poziționările și constrângerile. Ea face mai ușoară integrarea soluției configurate în fluxul de lucru existent, fără a reconstrui asamblarea manual.

Pentru echipele care lucrează cu medii CAD consacrate, aceasta face ca Festo Design Tool 3D să fie un formular practic de software de automatizare CAD. Reduce pașii de modelare repetitivi, scurtează timpul de pregătire și îi ajută pe ingineri să integreze asamblările configurate în construcțiile de mașini sau instalații mai mari, cu un efort manual redus.

Selecţia de accesorii încetineşte adesea procesul de construcţie deoarece inginerii trebuie să confirme ce se potriveşte, ce funcţionează împreună şi ce ar trebui comandat ca o soluţie unică. Acest instrument reduce efortul prin automatizarea procesului de combinare a produselor şi validarea configurării mai devreme. Rezultatul este mai puţină muncă manuală, mai puţine erori de compatibilitate şi un traseu mai curat de la construcţie la lansare.

Aceasta are un efect direct asupra calităţii în inginerie. O validare mai bună în faza inițială a procesului înseamnă mai puține iterații de construcție ulterior. De asemenea, ajută echipele să evite problemele mici de configurare care pot întârzia revizuirile, afecta documentaţia sau crea întrebări ulterioare în achiziţii şi asamblare.

Instrumentele bune de inginerie nu se opresc la configurare. Aceastea oferă suport pentru întregul parcurs de la intenția de construcţie la implementare. Festo Design Tool 3D ajută la conectarea lucrărilor de configurare timpurie cu pașii ulteriori din procesul de fabricație prin oferirea echipelor a unei definiții complete de soluție, a unei asamblări CAD funcţionale și a unei structuri simplificate de comandă.

Acest lucru este deosebit de util atunci când construcţiile de produse trebuie să se deplaseze rapid între inginerie, achiziții și planificarea producției. O configurare mai completă de la început face ca restul fluxului de lucru să fie mai ușor de gestionat. Mai puţine piese lipsă. Mai puţine predări neclare. Mai puţin timp pierdut.

După configurare, modulul complet primeşte un cod de comandă unic pentru întreaga configurare. Aceasta simplifică predarea şi face soluţia mai uşor de gestionat între echipele de construcţie şi cele de producţie ulterioară. Modulul configurat poate fi comandat fie complet preasamblat, fie ca componente individuale livrate într-o singură cutie, deși comandarea de module complete cu un cod de comandă unic nu este disponibilă în toate țările.

Pentru echipele de inginerie, acesta nu este doar un beneficiu în ceea ce privește procesul de comandă. Acesta susține o documentatie mai clară și un proces de lansare mai ușor de gestionat. Când soluția configurată este definită ca un singur element complet, devine mai ușor să se alinieze datele CAD, informațiile despre piese și comunicarea de proiect.

Festo Design Tool 3D software de configurare CAD: logouri interfaţă

Festo Design Tool 3D susține principalele interfeţe CAD 2D și 3D, inclusiv AutoCAD®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER®, NX™, SOLID EDGE® și SolidWorks®. Ea face instrumentul mai ușor de integrat în mediile de inginerie deja stabilite, fără a schimba modul în care echipele lucrează deja.

Indiferent dacă îl considerați software de configurare CAD 3D, software de construcţie pentru automatizare sau un instrument practic de inginerie pentru o configurare mai rapidă a cilindrilor, valoarea este aceeași: mai puțin manual și acces mai rapid la rezultatele CAD utilizabile.

Procesul de configurare a produselor bazat pe CAD a fost protejat din 12 octombrie 2005 prin brevetul european EP 1 251 444 B1 deținut de Festo AG & Co. Date CAD de la Festo AG CAD Technology furnizate de CADENAS GmbH © 2014

Comandarea de module complete cu un singur cod de comandă nu este posibilă în toate țările.

  • Configurați cilindri pneumatici și accesorii într-un singur flux de lucru
  • Găsiți mai rapid accesoriile compatibile
  • Utilizați combinații validate pentru mai puține verificări manuale
  • Generați o asamblare CAD completă și nativă
  • Reduceți erorile de compatibilitate și reconfigurările de construcţie
  • Suport pentru construcţii de produse mai rapide și fluxuri de lucru de lansare
  • Simplificați configurarea produselor pentru fabricare
  • Lucrați cu un singur cod de comandă pentru întregul modul