Competiția din 2025 pe scurt

  • Cel mai mare eveniment de educație și competențe profesionale din Europa
  • 9. Campionatul European​
  • 9.-13. Septembrie 2025​
  • Herning, Danemarca​
  • 33 de țări participante​
  • 38 Competențe și profesii
  • 600 de tineri profesioniști sub 25 de ani
  • numeroase demonstrații "Try-a-Skill" la care puteți participa
  • 100.000 de vizitatori așteptați din Danemarca și din străinătate
  • Intrare gratuită
  • MCH Messecenter Herning - cel mai mare centru de expoziții și conferințe din Scandinavia

Totul despre concursul din Herning, Danemarca

Rezervați acum bilete pentru ceremonia de deschidere și de închidere

Festo este sinonim cu sustenabilitatea

Tehnologiile moderne contribuie la sustenabilitate și, prin urmare, la un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Festo se concentrează pe sisteme moderne de învățare în domeniile digitalizării, gestionării apei și energiilor regenerabile. Vizitatorii evenimentului pot afla cu ușurință modul în care fenomenele de mediu sunt transpuse în procese tehnice: În zona Try-a-skill, aceștia pot încerca ei înșiși diverse exponate. Inspirația generată de o învățare intuitivă poate trezi interesul tinerilor pentru știință și se pot trasa alegerile lor profesionale ulterioare.

Descoperiți soluții de învățare în domeniul tehnologiei mediului