CP Factory preda tehnologii si metode foarte complexe de productie digitala. Datorita flexibilitatii lor, puteti reproduce layout-uri de sistem individuale si le puteti echipa cu toate modulele tehnologice relevante.

Toate detaliile despre CP Factory dintr-o singura privire

Retea de sine statatoare sau de sistem

Sectiile standardizate sunt formate din celule cu aceleasi dimensiuni. Acestea pot fi aranjate in diferite moduri si pot fi configurate si conectate in retea intr-un timp foarte scurt pentru a forma una sau mai multe linii de productie cu diferite obiective de automatizare. Bineinteles, acestea pot fi utilizate si ca statii de lucru individuale. Flexibilitatea sistemului se bazeaza pe structura de baza standardizata a celulelor: dulapul de comanda, banda transportoare, panoul de comanda, cablurile si rolele sistemului.

Banda de transfer, piese de lucru si aplicatii

Banda larga de transfer asigura transportul continuu al paletilor prin configuratia liniei si poate fi conectata la o alta retea de linii sau la o linie independenta prin intermediul unei celule de comutare. Conexiunea se realizeaza prin intermediul unui robot de transport mobil. Modulele de aplicatii CP sunt montate deasupra benzii. Acestea definesc punctele focale de automatizare ale celulelor individuale.