CP Lab

CP Lab este sistemul nostru profesional si compact de invatare Industry 4.0, care contine toate tehnologiile si componentele necesare pentru a preda cunostinte aprofundate despre Industrial Internet of Things.

CP Lab acopera subiecte complexe, legate de software Industry 4.0 in domeniul mecatronicii si al tehnologiei de automatizare si, astfel, serveste drept baza optima pentru o educatie solida in domeniul mecatronicii, pentru formarea practica a tehnicienilor, precum si pentru programul de licenta in mecatronica.

Sistemul integrat de invatare CP Lab se bazeaza pe una sau mai multe statii de lucru pentru proiecte I4.0/IIoT si poate fi extins in mod modular. Acesta poate fi utilizat ca statie de lucru independenta sau poate fi configurat in diferite configuratii prin intermediul sistemului de circulatie a paletilor. In plus, poate fi combinat cu alte sisteme de formare, de exemplu CP Factory.

Continutul propriu-zis al invatarii, cum ar fi interconectarea instalatiilor, fluxurile de materiale si informatii in sisteme complexe sau planificarea proceselor, este predat prin intermediul modulelor de aplicatii CP.

Un laborator CP este format intotdeauna din aceleasi module asamblate in mod sistematic:

  • Modul de baza cu dulap de comanda si banda transportoare pentru transportul pieselor de lucru pe paleti
  • Panou tactil pentru operarea CP Lab
  • Modul de aplicare ca atasament
  • Devieri si comutatoare