MecLab – sistemul complet

MecLab reprezintă o introducere compactă în lumea tehnologiei de automatizare industrială și funcționează ca sistem modular de instruire pentru educația tehnică. Fiecare stație reproduce un element de automatizare realist și poate fi utilizată individual sau în combinație cu altele.

În plus, stațiile individuale pot fi combinate pentru a forma linii de producție mai complexe . Astfel se creează lanțuri de procese integrate, care reproduc fluxurile industriale reale și oferă numeroase posibilități pentru lucrul orientat spre proiecte .

După o scurtă perioadă de familiarizare, elevii pot lucra în mod autonom cu MecLab. Analizează procesele, planifică fluxurile de lucru, implementează soluții și optimizează în continuare sistemul.

Prin schimbarea componentelor , exercițiile standard pot fi extinse și modificate în mod flexibil. Astfel, sarcinile pot fi adaptate la diferite niveluri de învățare și pot fi reajustate în mod constant.

Modular și extensibil: MecLab se dezvoltă odată cu tine

MecLab nu este un sistem rigid, ci poate fi extins în mod flexibil. Pe lângă cele trei stații de bază, sunt disponibile module suplimentare, de exemplu pentru programarea cu microcontrolere (Arduino) sau controllere logice (LOGO!). Astfel, sistemul de învățare poate fi adaptat în mod specific la diferite programe școlare, niveluri de învățare și obiective didactice .

Portretul dr. Sandra Funk

„Cu sistemul MecLab, oferim o abordare practică și ușor de înțeles a tehnologiei de automatizare. Pentru cursanți, este esențial nu doar să înțeleagă noțiunile tehnice din punct de vedere teoretic, ci și să le experimenteze și să le pună în practică în mod activ.
Abordarea noastră didactică se bazează pe învățarea prin descoperire, sarcini bazate pe proiecte și scenarii de aplicare reale. Astfel, sprijinim educația‑STEM și aducem o contribuție importantă la transmiterea cunoștințelor de specialitate, precum și la dezvoltarea personală a cursanților. „Aceste competențe sunt de o importanță crucială atât pentru performanța economică, cât și pentru dezvoltarea socială.”

Dr. Sandra Funk
Curriculum Architect & MecLab​, Festo Didactic

Grupuri țintă și domenii de aplicare

MecLab a fost conceput special pentru formarea tehnică în domeniul tehnicii de automatizare și răspunde cerințelor esențiale din școli. Sistemul de învățare oferă un un mediu de învățare practic și motivant, în care conținuturile tehnice sunt asimilate în mod activ.

Structura modulară permite scenarii de utilizare flexibile – de la inițierea pas cu pas până la lucrul în proiecte – și promovează în mod specific competențele STEM , precum rezolvarea problemelor și gândirea sistemică.

Datorită interfeței intuitive , cursanții pot lucra rapid în mod autonom, pot dezvolta soluții în echipă și pot experimenta corelațiile tehnice într-un mod practic și captivant.

Programă și conținuturi didactice

Cu MecLab, elevii se cufundă în lumea producției industriale – pas cu pas, într-un mod didactic bine gândit și motivant.

Ce se învață?

  • Structura și funcționarea sistemelor tehnice
  • Planificare, dezvoltare și documentare
  • Principiul de funcționare al sistemelor de automatizare electrice, electronice și pneumatice
  • Dezvoltarea de modele și simularea proceselor industriale
  • Programare și control digital pe computer

Concept didactic

Conceptul didactic al MecLab respectă principiile moderne de predare și sprijină cadrele didactice în planificarea orelor de curs.

Principii de bază:

  • Învățarea orientată spre competențe
  • Sarcini bazate pe proiecte
  • Procese de învățare orientate spre aplicare
  • Învățarea mixtă și platformele digitale

Modalități de utilizare

MecLab se adaptează cu flexibilitate la diverse medii de învățare – de la un singur post de lucru , munca în grup și echipele de proiect până la set complet pentru clasă. Datorită structurii modulare, sistemul poate fi utilizat în funcție de forma de predare și de obiectivul de învățare, fiind potrivit atât pentru exerciții structurate, cât și pentru activități orientate spre proiecte. În plus, designul compact permite, la nevoie, și aplicații mobile.

Software pentru control și simulare

Pentru controlul, programarea și simularea stațiilor MecLab se utilizează FluidSIM Light / MecLab . Software-ul permite dezvoltarea și simularea proceselor de automatizare în domeniul mecatronicii și al tehnicii de automatizare și îi ajută pe cursanți să creeze, să testeze și să optimizeze logica de control.
Prin simularea concretă a proceselor industriale, se pot ilustra în mod clar relațiile tehnice, care pot fi apoi puse în practică direct la stațiile MecLab.

Întrebări frecvente – Întrebări frecvente despre MecLab

Ce cunoștințe preliminare trebuie să aibă cursanții?

Niciuna – MecLab a fost conceput pentru inițierea în automatizare și pentru publicul țintă din domeniul STEM.

Cum funcționează sistemul?

În funcție de variantă, cu 230V sau 110V.

MecLab poate fi extins?

Da – toate stațiile au o structură modulară și pot fi combinate între ele.

Există piese de schimb?

Da, pentru toate stațiile sunt disponibile componente de schimb și de extindere.

Cum se poate controla MecLab?

MecLab se instalează în mod implicit prin FluidSIM Light/MecLab .

Alternativ, este posibilă și comandarea prin intermediul unui microcontroler sau al unui sistem de control LOGO!. Pentru aceste variante, Festo Didactic oferă pachete adecvate, preconfigurate.

Pot comanda licențe suplimentare pentru FluidSIM Light/MecLab (Windows)?

Da, este posibil să achiziționați licențe suplimentare FluidSIM Light/MecLab pentru Windows. Acestea sunt disponibile exclusiv sub formă de pachet de licențe cu 8 licențe.

Unde pot găsi materiale didactice complementare pentru MecLab?

Materialele didactice materiale didactice pentru stațiile MecLab (548704/ 548705/ 548706) și sistemele MecLab (549786/ 556276) sunt disponibile gratuit.

Care este diferența dintre FluidSIM E/P/H și FluidSIM Light/MecLab?

FluidSIM E/P/H este versiunea completă a software-ului, cu o gamă extinsă de funcții pentru domeniile electrotehnicii (E), pneumaticii (P) și hidraulicii (H).

FluidSIM Light/MecLab dispune, în schimb, de un set redus de funcții, special adaptat pentru utilizarea cu MecLab.

Actualizarea de la FluidSIM Light/MecLab la FluidSIM E/P/H nu este posibila.

Unde pot găsi mai multe informații despre FluidSIM?

Pentru FluidSIM sunt disponibile o serie de videoclipuri care tratează diverse teme, precum GRAFCET, crearea de proiecte, precum și alte funcții de bază și avansate ale software-ului.

De unde pot descărca FluidSIM Light/MecLab?

Software-ul FluidSIM Light/MecLab este disponibil pentru descărcare .