Trecerea la un nou sistem de învățare sau rezolvarea problemelor tehnice poate fi o provocare. Găsiți instrucțiuni clare și asistență specializată – de la punerea în funcțiune și instruire până la reparații – oricând aveți nevoie. Cu o echipă dedicată la sediul central și reprezentanți locali în 60 de țări, ajutorul este întotdeauna la îndemână.
Obțineți maximum din investiția dvs. – cu asistență personalizată din partea experților, de la configurarea sistemului până la utilizarea zilnică. Alegeți serviciile relevante pentru dvs. și noi le vom adapta astfel încât echipa dvs. să primească exact sprijinul de care are nevoie.
Ne ocupăm de punerea în funcțiune completă a sistemelor și fabricilor dvs. de învățare – inclusiv MPS, CP Lab, CP Factory, EDS Water, MPS PA și multe altele – de la verificarea sistemului până la predarea către dvs., în calitate de client. Pachetul nostru de servicii include:
Conditii tehnice necesare
Pentru ca punerea în funcțiune să decurgă fără probleme, vă rugăm să vă asigurați că:
Vă rugăm să rețineți că pot apărea întârzieri dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite. În astfel de cazuri, nu se poate garanta prelungirea duratei de service.
Toate cerințele tehnice și condițiile de service vor fi comunicate la momentul rezervării.
Porniți rapid. Contactați-ne pentru o ofertă personalizată – noi ne asigurăm că sistemul dvs. de învățare este eficient, sigur și fiabil.
Obțineți cunoștințe tehnice, informații pedagogice și sfaturi practice pentru a exploata întregul potențial al sistemului dvs. și pentru a asigura o utilizare eficientă – prin instruire personalizată pentru personalul dvs. didactic și de asistență.
Oferim două tipuri de training:
Instrucțiuni tehnice: accent pe funcționarea și întreținerea sigură și eficientă a sistemului.
După punerea în funcțiune a instalației dumneavoastră, vă oferim instrucțiuni tehnice complete, adaptate exact la configurația sistemului dumneavoastră. Cursul nostru de instruire garantează că angajații dumneavoastră vor putea utiliza instalația în condiții de siguranță și eficiență.
Instrucțiunile noastre includ:
Adaptăm conținutul în mod flexibil la configurația specifică a sistemului dumneavoastră.
Train-the-trainer: accent pe utilizarea pedagogică și posibilitățile de aplicare didactică ale sistemului.
Toate condițiile de serviciu vor fi comunicate la momentul rezervării.
Scurtarea curbei de învățare: rezervați un curs de formare adaptat nevoilor dumneavoastră. Contactați-ne pentru o ofertă personalizată.
Produsele noastre sunt acoperite de o garanție completă, pentru ca dumneavoastră să puteți lucra în liniște. Oferim servicii fiabile la fața locului pentru reparații și întreținerea sistemelor și fabricilor dvs. de învățare. Tehnicienii noștri experimentați vin direct la dumneavoastră pentru a reduce la minimum timpii de nefuncționare și pentru a restabili rapid performanța sistemelor dumneavoastră.
Facturare transparentă
Serviciile noastre sunt facturate în mod corect și transparent, în funcție de efortul real depus. Costurile pentru materiale și deplasări sunt suportate numai în cazul în care este necesar – fără taxe ascunse, fără suprataxare, astfel încât să aveți întotdeauna o imagine completă asupra costurilor.
Returnarea aparatelor pentru reparații
Dacă este necesar, puteți returna dispozitivele la sediile noastre, unde tehnicienii noștri specializați vor efectua întreținerea. Astfel, putem efectua reparații complexe, teste amănunțite sau înlocuirea componentelor în condiții controlate, pentru a asigura o performanță optimă a sistemului.
Contactați-ne pentru a beneficia de asistență specializată acolo unde vă convine cel mai bine – la fața locului sau în cadrul facilităților noastre.
Beneficiați de asistență la distanță pentru configurarea programelor software achiziționate – FluidSIM, CIROS, Factory Views, FluidLab și multe altele. Ne conectăm pur și simplu la computerul dvs. prin intermediul aplicației TeamViewer și vă ghidăm pas cu pas prin procesul de configurare.
Cerințe esențiale înainte de sesiune:
Obțineți asistență acum. Beneficiați de asistența noastră online rapidă și fiabilă – vă stăm la dispoziție cu plăcere!
InfoPortal este baza noastră de date online, care oferă informații clare și practice pentru a descoperi noi funcții ale produselor, pentru a configura dispozitive sau pentru a rezolva probleme tehnice.
Acces rapid la documentația tehnică, cum ar fi:
Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor din InfoPortal și aveți nevoie de asistență suplimentară, găsiți întrebări frecvente (FAQ) în portalul nostru de asistență.
Către portalul de asistență
Indiferent dacă aveți întrebări de natură tehnică sau organizatorică, vă stăm cu plăcere la dispoziție.
Pur și simplu contactați biroul local de vânzări Festo Didactic, partenerul de vânzări de la care ați achiziționat sistemul sau direct sediul nostru central – în funcție de ceea ce vă convine cel mai bine.