FluidSIM pentru simularile dvs.

De peste 25 de ani, FluidSIM este cel mai important software de simulare din lume pentru crearea si simularea diagramelor de cablare in domeniul pneumatic, hidraulic si electrotehnic. FluidSIM permite dobandirea de abilitati tehnice valoroase prin proiectarea circuitelor, aducerea lor la viata prin simulare si optimizarea lor prin interactiune. Simularea actiunii controllerelor si proceselor reprezinta de mult timp un standard industrial care asigura prevenirea erorilor si o crestere a eficientei si calitatii.

FluidSIM a primit deja mai multe premii, inclusiv Premiul pentru inovatie in domeniul sistemelor expert, Premiul Worlddidac si Premiul german pentru software educational. Cu mai mult de 300.000 de instalari in intreaga lume, FluidSIM este unul dintre cele mai de succes pachete software in formarea mecatronica.

Avantajele FluidSIM dintr-o singura privire

  • Crearea convenabila a circuitelor si simularea interactiva a acestora
  • Continut adaptat la sistemele de invatare de la Festo Didactic
  • Studiul efectelor modificarilor intr-o structura tehnica si urmarirea consecintelor imediate ale acestora prin simulare in timp real
  • Biblioteca vasta de componente pneumatice, hidraulice, electrotehnice, electronice si digitale
  • Aparate de masura reale si virtuale
  • Tipuri de defectiuni pentru dezvoltarea abilitatilor de depanare si evitarea defectiunilor
  • Pregatire rapida a invatarii si studiu individualizat


Obiectivele de invatare ale FluidSIM

FluidSIM le permite cursantilor sa isi dezvolte abilitatile in tehnologia de automatizare intr-un mod practic si sa realizeze astfel sarcini complexe. Obiectivele de invatare ale FluidSIM includ

  • Crearea de diagrame de cablare
  • Identificarea si evitarea erorilor
  • Optimizarea schemelor de circuit de solutie prin simulari interactive
  • Intelegerea dezvoltarii solutiei
  • Observarea efectelor prin simulari in timp real

Variante de utilizare a FluidSIM

FluidSIM poate fi utilizat in diferite variante. In functie de nevoi, utilizatorii pot alege intre versiunea pentru Windows, versiunea web si integrarea FluidSIM in portalul nostru digital de invatare Festo LX.

FluidSIM versiune web

Versiunea web a FluidSIM este independenta de dispozitiv. Acest lucru inseamna ca poate fi utilizat oriunde, in orice moment si de pe orice dispozitiv (de exemplu, iPad). Versiunea web ofera ~80% din functionalitatea versiunii Windows, inclusiv toate cele mai importante si mai utilizate functii. Acesta este dezvoltat in mod constant si ofera, de asemenea, functionalitati suplimentare, care sunt disponibile numai pe web.

La versiunea web FluidSIM

FluidSIM versiunea Windows

Versiunea Windows include toate functionalitatile si continutul FluidSIM. Va rugam să retineti ca aceasta versiune poate fi rulata numai pe dispozitive cu un sistem de operare Windows. AceastA versiune poate fi utilizata si offline.

La versiunea Windows a FluidSim

Integrarea FluidSIM in Festo LX

Prin integrarea FluidSIM in Festo LX, sarcinile de simulare pot fi create direct in Festo LX de catre formatori si apoi prelucrate si simulate de catre studenti. Utilizatorii nu mai trebuie sa comute intre cele doua programe.

Catre Festo LX

Licenta FluidSIM potrivita pentru aplicatia dvs.

Pentru utilizarea FluidSIM sunt disponibile diferite modele de licenta. In functie de tehnologia care urmeaza sa fie instruita in FluidSIM, se face o distinctie intre FluidSIM Pneumatic, FluidSIM Hidraulic si FluidSIM Electrotehnic. Exista, de asemenea, optiunea de a utiliza toate cele trei tehnologii combinate.

FluidSIM 365 va ofera acces limitat in timp (1, 3 sau 5 ani) la tehnologia pe care ati selectat-o si o puteti utiliza in versiunea web si Windows, precum si in cadrul portalului nostru digital de invatare Festo LX.

Testați FluidSIM 365 30 gratuit timp de câteva zile

Înregistrați-vă acum pentru o versiune de proba de 30 de zile și experimentați funcțiile puternice ale FluidSIM.

Iată cum funcționează:

  • Faceți clic pe "Testare gratuită" de mai jos pentru a accesa Festo AppWorld
  • Solicitați o licență de probă FluidSIM
  • Înregistrați-vă pentru prima dată sau conectați-vă folosind contul dvs. existent
  • Copiați ID-ul biletului pe care l-ați primit în contul dvs. App World
  • Deschideți FluidSIM (FluidSIM.festo.com) în browser
  • Introduceți ID-ul biletului din contul dvs. App World în câmpul de conectare de la "FluidSIM.festo.com" și sunteți gata de plecare!
Testati gratuit

Functionalitatile si continutul FluidSIM

FluidSIM ofera profesorilor si studentilor numeroase functionalitati si continut bogat, care fac ca lucrul si invatarea cu FluidSIM sa fie mai usoara si mai bine orientata.

Acces la biblioteci extinse de componente

In FluidSIM, bibliotecile de componente pentru pneumatica, hidraulica si electrotehnica sunt disponibile pentru utilizatori atat individual, cat si impreuna. Bibliotecile de componente includ sute de componente pneumatice, hidraulice, electrotehnice, electrice si digitale si sunt in mod constant extinse si revizuite.

Aparate de masura reale si virtuale

FluidSIM ofera aparate de masura atat reale, cat si virtuale pentru integrarea in circuite. Aparatele de masura reale sunt introduse inainte de simulare, iar aparatele de masura virtuale sunt introduse fie inainte, fie in timpul simularii, pentru a afisa toate marimile de stare. Spre deosebire de aparatele de masura reale, aparatele de masura virtuale nu influenteaza circuitele. Prin urmare, acestea prezinta valorile pure ale circuitului simulat de FluidSIM. Aparatele de masura virtuale pot fi utilizate atat in circuitele electrice, cat si in cele pneumatice si hidraulice.

Invatare prin modele de erori in FluidSIM

FluidSIM are un concept de diagnosticare inovator. Acest lucru permite compilarea modelelor de defecte deja disponibile pentru diferite componente. Inainte de o simulare se poate selecta o anumita configuratie de eroare, care influenteaza simularea ce va avea loc ulterior. In timpul acestui proces, componentele defecte pot fi identificate cu ajutorul unor aparate de masura virtuale si apoi reparate virtual.

Pregatirea lectiei si materiale de invatare in FluidSIM

FluidSIM faciliteaza organizarea lectiilor prin modul expert, care poate fi utilizat pentru a crea profiluri si a le atribui cursantilor. Profilurile fac posibila reducerea functiilor, componentelor si modelelor de eroare, de exemplu, astfel incat cursantii sa se ocupe doar de functiile si sarcinile care sunt relevante pentru ei. Continutul multimedia de invatare este, de asemenea, disponibil pe FluidSIM pentru a face lectiile interesante si variate.

Interfete pentru aplicatii practice

FluidSIM le permite studentilor sa puna cunostintele teoretice direct in practica. Semnalele sunt transmise fie prin intermediul hardware-ului conectat, fie prin intermediul interfetelor din alte programe. Toti parametrii sunt identici cu cei din pachetele de instruire Festo Didactic si pot fi, de asemenea, adaptati in toate dimensiunile la caracteristicile altor componente. Hardware-ul EasyPort permite ca FluidSIM sa fie utilizat atat ca un controller pentru sistemele reale, cat si ca un inlocuitor al acestora. Standardul OPC-UA este, de asemenea, acceptat, aducand FluidSIM si mai aproape de industrie.