Inovatie
Integrarea facila a ventilelor piezoelectrice
Extrem de eficienta energetic, silentioasa si fara generare de caldura - tehnologia piezoelectrica ofera multe avantaje pentru manipularea eficienta si precisa a gazelor in tehnologia medicala si in automatizarea laboratoarelor. Cea mai mare diferenta dintre ventilele piezoelectrice si cele electromagnetice proportionale este consumul de energie cu pana la 95% mai mic. Cu toate acestea, pana in prezent, nu a fost usoara inlocuirea acestor ventile, deoarece tehnologia piezoelectrica necesita tensiuni de pana la 310 V si, prin urmare, electronica specifica. Intre timp, au aparut solutii simple pentru acest lucru, care sunt prezentate in acest articol.
Read more