Festo ofera un sistem complet

Capul de dozare VTOE a fost prima solutie modulara completa dezvoltata chiar de Festo pentru dozarea rapida si precisa a celor mai mici cantitati de lichide. Acest lucru a permis Festo sa ofere clientilor un sistem complet pentru manipularea lichidelor, inclusiv cinematica. Se utilizeaza principiul functional ("Pressure-over-liquid") "dozare controlata prin presiune".

Cu ajutorul unui regulator proportional - cum ar fi VEAB - se acumuleaza presiune intr-un rezervor plin. Lichidul curge printr-o alta conducta catre un cap de dozare, respectiv catre un ventil cu medii separate. Prin deschiderea si inchiderea supapei - de exemplu, VYKA sau VYKB - dozarea se realizeaza apoi prin intermediul unor fitinguri speciale de introducere a fluidului - NLFA - cu un ac de dozare - VAVN. Puteti regla cantitatea de lichid pe care doriti sa o dozati prin intermediul presiunii si al timpului de deschidere. Timpii de deschidere, de exemplu, pot fi usor de setat cu ajutorul modulului de control al ventilelor VAEM. Cu aceasta configuratie si cu sistemul de manipulare adecvat, placile de microtitrare pot fi umplute cu precizie in cel mai scurt timp posibil, de exemplu, in cadrul automatizarilor de laborator.

Noi posibilitati de aplicare

Electroventilele cu medii separate VYKA si VYKB si ventilele pneumatice VZDB cu medii separate deschid posibilitati aplicative complet noi dincolo de automatizarea laboratoarelor. Printre acestea se numara, de exemplu, adaugarea de arome in alimente sau cerneala in industria tipografica, curatarea ugerelor vacilor, controlul fluidelor la scaunele stomatologice sau inocularea oualor in procesul de incubatie.

Solutii inovatoare de dozare si multe altele

Modulul de control VAEM este un alt produs LifeTech care ofera posibilitati de aplicare foarte versatile. Acesta poate comuta o mare varietate de ventile electromagnetice si permite ca toate valorile reducerii curentului de mentinere sa fie usor de parametrizat. Va puteti configura cu usurinta solutia de dozare individuala - de la un cap de dozare cu un singur canal pana la unul cu douasprezece canale, inclusiv modulul de control VAEM.

Pipetare mai eficienta

Echipa de dezvoltare LifeTech din Boston, SUA, a dezvoltat noul cap de dozare VTOI, care poate distribui cu opt iesiri prin intermediul unei singure intrari. In plus, VTOI poate fi utilizat si pentru pipetare, adica pentru a prelua lichide din orice sursa si a le distribui in alta parte. In ansamblu, acest lucru reprezinta o contributie majora la accelerarea continua a proceselor centrale din automatizarea laboratoarelor. Echipa din Boston lucreaza, de asemenea, la un intreg sistem de pipete, precum si la generarea descentralizata de presiune-vacuum. Festo deschide din ce in ce mai multe posibilitati si noi perspective pentru ca producatorii sa faca manipularea precisa a lichidelor si mai eficienta.

Cap de dozare VTOE: solutie de dozare gata de instalare

VTOE

  • Solutie de dozare configurabila, constand din placa cu canal, ventile de dozare cu medii separate si duze
  • Precizie ridicata
  • Coeficientul tipic de variatie (CV): < 1% la 10 pana la 1000 μl
  • Ventil de dozare cu medii separate pentru medii lichide sensibile si agresive
  • Buna capacitate de spalare si volum intern redus

Spre magazinul online

Cap de dozare VTOI: extrem de precis

Cap de dozare VTOI

  • Pentru dozarea unui lichid in 8 canale paralele
  • Grila cu unitati de 9 mm, ideala pentru placi de microtitrare
  • Constructie simpla, cu deschidere pentru un randament sporit
  • Sistem complet cu doar cateva componente

Mai multe informatii despre produs (PDF)

Modul de control VAEM: actionare simpla a ventilelor cu reducerea curentului de mentinere

Modul de control VAEM

  • Control foarte rapid al ventilului cu o rezolutie de timp de 0,2 ms
  • Interfata digitala (RS232 si Ethernet) pentru configurarea si controlul ventilelor
  • Ajustarea usoara a factorului de calibrare intre canalele individuale (timpi de deschidere per ventil)
  • Intrare de declansare de 24 V pentru controlul ventilului
  • Interfata grafica cu utilizatorul (GUI) pentru operare usoara si vizualizare clara

Spre magazinul online

Ventile: cu medii separate pentru lichidele agresive

Ventile

Ventile cu medii separate VYKA/VYKB/VZDB: compacte si extrem de precise

  • Materiale aprobate FDA
  • Dezvoltat conform ISO 13485
  • Separare fiabila a mediilor

− Pentru lichide agresive

- Foarte usor de curatat

  • Flexibilitate in utilizare datorita 3/2 si 2/2 (NC/NO)
  • Diferite latimi nominale pentru aplicatii de dozare, aspirare si debit continuu
  • Diferite diametre nominale pentru aplicatii de dozare, aspirare si debit continuu

Mai multe informatii despre produs (PDF)

Conectorii fluidici cu filet si ac de dozare: materiale aprobate de FDA

NLFA_VAVN

Conector rapid fluidic NLFA si ac de dozare VAVN: usor de asamblat

  • Conectori cu filet pentru medii lichide, potriviti in special pentru aplicatii de laborator
  • Cinci variante de conectori cu filet pentru o gama larga de furtunuri
  • Zece variante cu conicitate si sanfrenare optionale
  • Adecvat pentru lichide agresive
  • Materiale aprobate FDA
  • Capacitate excelenta de spalare datorita conexiunii fara spatiu mort

Mai multe informatii despre produs (PDF)