Produse importante in automatizarea electrica

Va oferim o varietate unica de solutii pe calea automatizarii continue a masinilor si instalatiilor. Beneficiati de unul dintre cele mai largi portofolii de produse, cu o mare varietate de mecanisme liniare si rotative, controllere si motoare, precum si solutii de control si sisteme de I/O. Intotdeauna completata de o comunicatie libera si diversa pentru solutii de automatizare integrate.

Fie ca doriti deplasari liniare, rotiri, prinderi sau opriri: cu axele si modulele noastre electromecanice, nicio dorinta nu ramane neimplinita.

Profitati de flexibilitatea deplina a controllerelor de motoare si servomotoarelor noastre perfect adaptate, integrandu-le direct in aproape orice mediu de automatizare.

Creati libertate cu sistemul de I/O si solutiile de control al miscarii de la Festo: direct si complet integrate in concepte de control de rang superior sau flexibile si modulare pentru concepte de automatizare holistice.

Rezolvati sarcini de manipulare 2D si 3D simple sau complexe cu sistemele noastre gata de instalare si configurati-va solutia in doar 20 de minute cu ajutorul Handling Guide Online.

Fiecare aplicatie necesita miscari mecanice diferite - liniare sau rotative. Sistemul modular mecatronic Festo este extrem de cuprinzator si ofera toate mecanismele de miscare comune cu interfete coordonate: cu piesa de lucru, intre ele si cu motorul. Descoperiti punctele noastre forte pentru cele mai bune conectivitati mecanice, care se evidentiaza nu doar prin capacitatea lor perfecta si usoara de combinare, ci se si impun prin preturi atractive!

ELGD - noua generatie de axe cu surub si curea dintata

Rigiditate ridicata, forte mari de avans si sistem de ghidare durabil

Puternica familie de axe ELGD cu actuator cu surub ELGD-BS si cu curea dintata ELGD-TB poate fi utilizata cu usurinta pentru o gama larga de sarcini in tehnologia de automatizare electromecanica. Portofoliul larg, cu diferite dimensiuni in versiuni normale si late, se remarca prin rigiditate ridicata, forte mari de avans si un sistem de ghidare durabil.

1. Tehnologie de ghidare inovatoare, dezvoltata in cadrul companiei, cu un design optimizat al axei

  • Rigiditate foarte mare si capacitate de incarcare peste medie a ghidajului
  • Aproape fara vibratii si miscare foarte lina a saniei, durata de viata extrem de lunga

2. Design optimizat al profilului pentru cel mai bun flux de putere si absorbtie a cuplului

  • Rigiditate foarte ridicata
  • Curse lungi de pana la max. 2,5 m pentru BS si 8,5 m pentru TB

3. Solutie inovatoare cu banda magnetica de protectie din otel inoxidabil

  • deviatia magnetica a benzii fara frecare de componentele din exterior
  • Suprafata curata, fara abraziune la exterior
  • Emisie minima de particule pentru utilizarea in camera curata
  • Posibilitatea redusa de patrundere a impuritatilor in conditii de mediu dificile

4. Diferite materiale pentru cureaua dintata

  • Poliuretan (PU2) cu acoperire textila pentru o durata de viata lunga si o rezistenta mai mare la fluidele de racire/ lubrifiere. Elementele de tractiune din otel permit transmiterea unor forte mari si o controlabilitate dinamica foarte buna a axei
  • Poliuretan (PU1) fara invelis, dar cu element de tractiune din otel pentru aplicatii in industria alimentara

5. Doua variante de profil

  • Normal: sectiune transversala cu profil patrat cu design optimizat
  • Largi: inaltime redusa a profilului pentru dimensiuni de instalare mai mici si sisteme de manipulare mai compacte, rigiditate la torsiune ridicata cu greutate mai mica si costuri reduse

6. Optiuni de sanie (TB): sanie mai lunga si a doua sanie cu miscare libera

  • Pentru cupluri axiale si transversale mai mari, precum si pentru sarcini mai mari
  • Optiuni suplimentare de fixare
  • Durata de viata mai lunga datorita sarcinii de ghidare reduse si divizate cu a doua sanie

7. Sanie extinsa optionala (BS)

  • Pentru cupluri axiale si transversale mai mari, precum si pentru sarcini mai mari
  • Optiuni suplimentare de fixare

8. Pozitia selectabila a motorului (TB)

  • Selectabil in mod liber in doua pozitii la capatul axei
  • Motorul cu conexiune prin cablu poate fi montat in 4 x 90° in jurul axei proprii
  • Conversia este posibila in orice moment

9. Pozitia selectabila a motorului (BS)

  • Optiuni de montare a motorului: axial sau paralel, fiecare pentru atasare la dreapta (MR) sau la stanga (ML)
  • Axial: motorul poate fi montat rotit in 4 x 90° in jurul propriei axe
  • Paralel: setul de montaj poate fi montat la 3 x 90°, iar motorul poate fi rotit la 3 x 90° in jurul propriei axe

10. Siguranta prin scanarea optionala a senzorilor cu senzor de proximitate inductiv

  • Asamblare usoara, fara material de montare suplimentar, a pana la 2 senzori in canelura profilului
  • Asamblare la nivel fara margini deranjante in afara sectiunii transversale a sistemului de actionare