Integrare aproape nelimitata a functiilor

Aplicatiile sunt cheia pentru diverse posibilitati in domeniul insulelor de ventile. Prin intermediul acestora

  • se reduce complexitatea instalatiei dvs.,
  • se accelereaza procesele de inginerie,
  • se reduc la minimum timpii de pregatire si
  • obtineti un timp mai scurt de lansare pe piata.

Flow control

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Functie de ventil

Flexibilitate maxima pentru masini speciale sau instalatii de serie. Schimbati functia standard a ventilului ori de cate ori doriti, de exemplu, de la 4/2 la 4/3 sau 3/2 - chiar si in timpul functionarii. Acest lucru va permite sa raspundeti la numeroase cerinte prin simpla apasare a unui buton.

Ventil proportional

Pentru prima data, este posibil, de asemenea, controlul proportional pentru functiile unui ventil - cu un grad de deschidere definit de dvs. intre 0 si 100 %. De exemplu, pentru o pornire fara probleme, puteti chiar sa stabiliti cat de repede trebuie sa se faca acest lucru.

Proportional pressure regulation

Control pressure and vacuum digitally – simultaneously and individually on up to 16 independent channels. With one VTEM you can thus replace 16 pressure regulators and make great savings on hardware and space. At the same time, you can also significantly minimise pipe routing and wiring effort and reduce potential sources of errors.

Model-based proportional pressure regulation

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Droselizare la alimentare si exhaustare

Doriti sa evitati reglarea manuala consumatoare de timp si sa renuntati la droselizarea separata?

Datorita functiei de droselizare la alimentare si exhaustare, viteza este setata convenabil, rapid si fara manipulare prin simpla apasare a unui buton. Acest lucru permite programarea unor secvente de miscare variabile cu diferite setari ale strangularii.

ECO drive

Consumul de energie in functie de sarcina

Cu ajutorul aplicatiei "ECO drive", consumul de energie in domeniul pneumatic poate fi redus automat, pentru prima data, la energia intr-adevar necesara pentru miscare. Astfel consumul de energie poate fi redus la strictul necesar in cazul sarcinilor de miscare pura, in care nu este necesara nicio forta suplimentara in pozitia finala. Vedeti aici cum functioneaza, folosind exemplul unui dispozitiv de alunecare pentru un bloc de lemn.

Functionare standard

Un ventil standard alimenteaza reteaua de aer comprimat cu 6 bari. La finalul deplasarii, in camera de actionare se acumuleaza presiunea de alimentare completa de 6 bari, indiferent de sarcina care este deplasata - acest lucru poate fi observat in animatia din sectiunea inferioara.

ECO drive cu Festo Motion Terminal: pentru economii de energie de pana la 70%

Reteaua de aer comprimat alimenteaza Festo Motion Terminal cu 6 bari. In functie de faza de deplasare si de sarcina, presiunea reala din mecanismul de actionare este redusa la nivelul de presiune necesar pentru deplasare, prin intermediul exhaustarii cu reductie. Se poate vedea in animatia din sectiunea superioara.

  • In timpul fazei de deplasare: Limitarea presiunii in functie de sarcina prin intermediul unei exhaustari strangulate, fara ventile de droselizare.
  • La capatul deplasarii: Alimentarea cu aer comprimat este oprita. Mecanismul de actionare functioneaza in functie de sarcina cu presiunea minima necesara, de exemplu, 4 bari. Presiunea nu este crescuta pana la nivelul presiunii de alimentare (6 bari), ca in cazul functionarii standard.
  • Cursa de retur fara sarcina: Aici se stabileste un nivel de presiune si mai redus - consumul se adapteaza din nou la sarcina in mod independent.

Presetare timp de deplasare

Cresteti-va productivitatea prin reducerea semnificativa a duratei ciclurilor. Comanda directionata a presiunii si a aerului exhaustat sporeste performanta mecanismului dvs. de actionare. In acelasi timp, obtineti o stabilitate maxima in functionare. Are loc o ajustare constanta a parametrilor sistemului prin compararea constanta Nominal-Real. In cazul unor influente, cum ar fi cresterea frecarii sau uzura, sistemul adapteaza automat valorile. Punerea in functiune rapida si usoara se poate face intuitiv si fara niciun efort de reglare.

Nivel selectabil de presiune

Economisiti energie prin setarea presiunii si a vitezei in mod individual pentru fiecare produs. Puteti varia chiar si in cadrul unei curse: de exemplu, pornire rapida, deplasare usoara la pozitia de capat, presare puternica si cursa de intoarcere cu economie de energie cu presiune redusa. Puteti comanda in mod convenabil viteza prin intermediul setarii droselizarii aerului exhaustat si, in acelasi timp, puteti obtine timpi de ciclu mai scurti.

Soft Stop

Deplasati mase mari in mod foarte dinamic si reduceti in continuare timpii de ciclu cu pana la 70 %! Cu Soft Stop obtineti miscari line, in special in pozitia finala - fara niciun amortizor de soc. Acest lucru creste durata de viata a instalatiei dvs., reduce semnificativ lucrarile de mentenanta si va creste productivitatea. Aditional, Motion Terminal invata si el: Pentru un timp de deplasare constant, toti parametrii sunt ajustati in mod constant pentru a mentine valorile nominale presetate.

Diagnoza pierderi de presiune

Ciclurile de diagnoza separate va permit sa detectati si sa localizati in mod individual pierderile din reteaua de aer comprimat. Valorile de prag predefinite permit o mentenanta preventiva precisa.

Pozitionare

Pozitionati liber pe intreaga cursa de lucru atunci cand insurubati sau furnizati diferite piese de lucru. Comandati miscarea cilindrului simplu prin valorile limita de setare ale parametrilor viteza, acceleratie si soc. Prin prestabilirea valorilor limita, este posibila o apropiere lina de domeniul de lucru. Pentru seriile selectate cu o cursa de pana la 500 mm.

Licenta demo - testati toate aplicatiile Motion Apps!

Atunci cand achizitionati Festo Motion Terminal, primiti suplimentar si o licenta demo gratuita activa 30 de zile. Cu aceasta puteti incerca toate celelalte aplicatii individuale: de la Nivel selectabil de presiune la Pozitionare si pana la Soft Stop.

Cumparati licente de aplicatii mai tarziu? Nici o problema!

Aveti nevoie de o alta aplicatie dupa livrare? Pur si simplu descarcati-o folosind cheia de produs din App World!