Axa cu surub ELGA-BS-KF

Puternic, dinamic - si protejat: axa de fus ELGA-BS, cu precizia, capacitatea de incarcare si dinamica sa, face ca pozitionarea in conditii dificile sa fie cu adevarat rentabila pentru curse de pana la 3000 mm. Banda de protectie robusta va proteja axa.
  • Ghidare interna, precisa si elastica, cu recirculare a bilelor, pentru sarcini cu cuplu ridicat
  • Axa pentru repetabilitate ridicata
  • Pentru cele mai inalte cerinte privind forta de alimentare si precizia
  • Ghidaj si surub cu bile, protejate de o banda de protectie
  • Viteze de pana la 2 m/s cu acceleratie mare de pana la 15 m/s²
  • Detectarea pozitiei cu economie de spatiu
  • Conexiune flexibila a motorului
  • 34 de tipuri distincte si sistem modular de produse pentru caracteristici individuale
  • Cursa de pana la 3m posibila
  • Se integreaza perfect in portofoliul nostru cuprinzator de produse de actuatoare electromecanice, motoare, controlere de actionare si sisteme de control