1. Tehnologie de ghidare dezvoltata in cadrul companiei cu un design optimizat al axei pentru mecanica axelor electrice
- Rigiditate ridicata
- Ghidaj cu capacitate de rezitenta peste medie
- Greutate redusa
- Miscare precisa si silentioasa, aproape fara vibratii, a saniei pe intregul domeniu de ridicare de pana la 2,5 m
- Downsizing posibil: greutate mai mica, dimensiuni de instalare mai mici, costuri reduse
- Durata de serviciu indelungata
2. Solutie inovatoare de banda de protectie din otel inoxidabil
- Intoarcere magnetica a benzii fara frecare cu componentele din exterior
- Suprafata curata, fara abraziune la exterior
- Emisie minima de particule pentru utilizarea in camera curata
- Posibilitate redusa de patrundere a murdariei in conditii de mediu dificile
3. Doua variante de profil
Larg (ELGD-BS-WD): inaltime redusa a profilului pentru dimensiuni de instalare mai mici si sisteme de manipulare mai compacte
- Rigiditate la torsiune ridicata cu greutate mai mica si costuri reduse
- Cu 30 % mai usoara, rigiditatea si capacitatea de incarcare sunt in continuare similare cu cele ale axei cu latime normala a profilului
- Inaltimea redusa cu 30 %: fortele de avans raman similare cu cele ale axei cu inaltime normala a profilului
Normal (ELGD-BS): sectiune transversala cu profil patrat cu design optimizat
4. Sanie extinsa ca optiune
- Pentru cupluri axiale si transversale mai mari, precum si pentru sarcini mai mari
- Optiuni suplimentare de fixare
5. Design optimizat al profilului pentru cel mai bun flux de putere si absorbtie a cuplului
- Rigiditate foarte ridicata
- Curse lungi de pana la max. 2,5 m
6. Siguranta prin monitorizarea optionala a senzorilor
- Senzor de proximitate inductiv SIES8M sub forma de contact normal inchis/deschis cu iesire de comutare PNP si NPN in clasa de protectie IP67
- Asamblare facila, fara material de montare suplimentar, a pana la 2 senzori in canelura profilului
- Asamblare la nivel fara margini deranjante in afara sectiunii transversale a sistemului de actionare
- Senzorii pot fi adaugati sau repozitionati cu usurinta la o data ulterioara
7. Pozitii selectabile ale motorului
- Optiuni de montare a motorului: axial sau paralel
- Axial: motorul poate fi montat rotit in 4 x 90° in jurul propriei axe
- Paralel: setul poate fi montat la 3 x 90°, iar motorul poate fi rotit la 3 x 90° in jurul propriei axe
- Axa poate fi comandata cu fixarea motorului in dreapta (MR) sau in stanga (ML)
(MR/ML defineste pozitia motorului in raport cu racordurile centrale de lubrifiere de pe sanie)
Fixare axiala cu pozitia motorului la stanga (ML)
Fixare paralela cu pozitia motorului la dreapta (MR)