• Produse
  • Descarcari
  • Diagrams

Cilindrul ADN este extrem de compact, usor si redus la strictul necesar. Designul sau robust conform standardului ISO si cele peste 350 de variante intr-o gama larga de dimensiuni, lungimi si amortizari il fac extrem de atractiv pentru numeroase aplicatii.

Mai multe optiuni decat in mod normal

  • De la ⌀ 12 la 125 mm
  • Variante personalizate usor de configurat online
  • Gama extinsa de accesorii de montare pentru aproape orice situatie de instalare

Performanta mai ridicata - pentru o eficienta maxima a instalatiei dvs.

  • Viteze mari si cicluri ridicate de lucru posibile datorita proprietatilor excelente de rulare si comportamentului de amortizare remarcabil
  • Cu pana la 50 % mai putin spatiu de instalare in comparatie cu cilindrii standard mari ISO 15552
  • Sistematic bine gandit: 1 senzor de proximitate, poate fi utilizat pe 3 laturi in canale T pentru toate dimensiunile si multe alte serii de cilindri

Cu amortizare autoreglabila PPS

  • Nu este necesara o setare si o reajustare consumatoare de timp
  • Fiabilitate asigurata a procesului, deoarece ajustarea este imposibila
  • Vibratii si zgomot reduse