Insula de ventile VTOP

VTOP aduce ordine în aplicația dumneavoastră de control: Extindeți pozitionerul modular cu amplificatoare, ventil de siguranta sau sisteme de tratare a aerului comprimat – fără nicio conductă externă. Structura este simplă, ușor de întreținut și poate fi adaptată cu ușurință.
  • Solutie completa inovatoare, modulara si compacta pentru aplicatii de control
  • Modulele, cum ar fi siguranta la defectiune, amplificatorul de volum si filtrul-regulator pot fi combinate intre ele dupa cum se doreste, sunt usor de instalat, pot fi extinse si modernizate fara probleme
  • Canale de aer integrate patentate pentru alimentarea tuturor modulelor, precum si a actionarii si a pozitionerului, fara conducte externe, predispuse la pierderi
  • Interfata de montare standardizata pentru fixarea directa a unui pozitioner conform VDI/VDE 3847-2
  • Optimizat pentru pozitionerul CMSH pentru controlul cilindrilor oscilanti si actionarilor liniare cu simpla si dubla actiune
  • Adecvat pentru cilindrii oscilanti DFPD-C cu interfata mecanica in conformitate cu VDI/VDE 3847-2 si pentru actionarile liniare DFPI-NB3 bazate pe ISO 15552
  • Utilizare sustenabila datorita reducerii pierderilor la punctele de etansare