Modul de eficienta energetica MSE6-C2M

Controlati, comutati, masurati: control complet al alimentarii cu aer comprimat! MSE6-C2M monitorizeaza consumul, opreste aerul comprimat in timpul perioadelor de repaus si asigura o repornire lina, deoarece presiunea nu scade sub un nivel definit.
  • Dimensiune grila 62 mm
  • Unitate inteligenta de preparare pentru optimizarea aerului comprimat ca sursa de energie in tehnologia automatizarilor industriale
  • Combinatie de nod Fieldbus, senzor de debit, regulator proportional si ventil de blocare cu senzor de presiune
  • Detectarea timpilor de oprire a masinilor si a pierderilor
  • Blocare si reglare a presiunii controlate de utilizator
  • Limitarea configurabila a cresterii presiunii nominale
  • Echipat cu functii de masurare, control si diagnosticare
  • Conexiunea Fieldbus (PROFINET IO) prin intermediul nodului de magistrala integrat permite conectarea la un sistem de comanda de nivel superior
  • Extinderea sistemului prin intermediul seriei de extensii CPX 1 interfata pentru conectarea unui modul de eficienta energetica MSE6-D2M sau a modulelor digitale si analogice CPX-EA
  • Doua intrari si iesiri digitale
  • Functionare durabila prin oprirea activa a alimentarii cu aer si prin reducerea presiunii
Configurare produs
  • Puncte forte ale produsului
  • Produse
  • Descarcari

Utilizarea inteligenta a energiei

Modulul de eficienta energetica MSE6-C2M combina intr-o singura unitate regulatorul de presiune, ventilul on-off, senzorii si comunicatia prin fieldbus. Acesta monitorizeaza consumul de aer comprimat, opreste aerul comprimat in timpul perioadelor fara productie dupa un timp de asteptare definit si previne ca presiunea din sistem sa scada sub nivelul definit pentru stand-by.

Detectarea situatiilor de stand-by, oprirea automata sau controlul presiunii de stand-by
Dupa introducerea parametrilor specifici masinii, modulul detecteaza daca o instalatie functioneaza sau este inactiva. Oprirea alimentarii cu aer comprimat previne utilizarea inutila a aerului si impiedica o eventuala continuare a pierderilor de orice fel la masina. Pentru sistemele a caror disponibilitate ar fi periclitata de acest lucru, controlul presiunii de stand-by din MSE6-C2M poate mentine presiunea de iesire la o presiune de stand-by stabilita anterior.

Functii de control si monitorizare a procesului
MSE6-C2M poate fi instalat in sisteme existente sau in sisteme noi. Ori de cate ori alimentarea cu aer comprimat a masinii trebuie monitorizata si controlata.

Functii de control:

  • Presiune de iesire cu posibilitate de reglaj activ
  • Reducerea automata a presiunii fara exhaustarea sistemului in timpul perioadelor de oprire
  • Detectarea pierderilor prin evaluarea caderii de presiune in regim stand-by
  • Crestere ajustabila a presiunii (Soft-Start)
  • Intrari si iesiri digitale

Monitorizarea proceselor:

  • Debit
  • Consum de aer
  • Presiune de iesire
  • Modificarea presiunii

Vreti sa stiti ce costuri si cate emisii de CO2puteti reduce prin utilizarea MSE6-C2M?

Aflati toate informatiile de produs importante despre modulul de eficienta energetica MSE6-C2M

Gestionarea inteligenta a aerului comprimat cu MSE6-C2M

Vedeti aici cum functioneaza in modul automat:

Recuperarea investitiei dupa doar 1 pana la 1,5 ani


Sa presupunem ca o masina produce in doua schimburi, in 250 de zile pe an, cu un consum de aer comprimat de 2.000 l/min la 6 bari si o rata de pierderi de 10%. Daca aerul comprimat nu este oprit in timpul celor 4.000 de ore fara productie, se pierd pur si simplu 48.000 Nm³. Un lux exorbitant care va costa 912 euro si o cantitate de emisii de CO2de 3,2 t. Pe de alta parte, prin reducerea presiunii de la 6 bari la 2,5 bari, puteti economisi 640 de euro si cantitatea de emisii CO2este redusa cu 2,2 tone.
Si, deoarece in modulele de eficienta energetica sunt integrate si alte functii, cum ar fi regulatoarele de presiune clasice MS6-LR , ventilele on-off MS6-EE , senzorii de presiune SPAU si senzorii de debit SFAM , perioada de amortizare este redusa si mai mult. Cu atat mai mult daca luati in considerare costurile detectiei manuale regulate a pierderilor.
Concluzia este ca o utilizare mai constienta a aerului comprimat se amortizeaza dupa mai putin de 1 an pana la 1,5 ani.

Exemplu de calcul:

  • Costuri pentru aerul comprimat: 0,019 €/Nm³
  • Consumul masinii: 2.000 l/min
  • Productie/zi: 16 h
  • Productie/an: 250 z
  • Procent de pierderi: 10%
  • Presiune de lucru: 6 bari
  • Presiunea de stand-by: 2,5 bari

Pierderi
10% la 2.000 l/min* = 2.000 l/min ( fi = 0,2 Nm³/min )

Timp fara productie:
(365 z · 24 h) - (250 · 16 h) = 4.760 h
4.760 h - 760 h** = 4.000 h (240.000 min)

Pierderi in timpul perioadei fara productie (la 6 bari)
0,2 Nm³/min · 240.000 min = 48.000 Nm³

Economii in afara perioadei de productie
la scaderea presiunii de la 6 bari la 2,5 bari
48.000 Nm³ · 0,7 · 0,019 €/Nm³ = 639 €

  1. * in functie de tipul de pierdere: pentru cel mai rau caz pur statistic (gaura in furtun) = 70%
    ** Ipoteza: 760 h reparatii/intretinere
    *** 1 kWh de energie electrica genereaza 0,5 kg de CO2. Cifrele se aplica in Germania si pot varia in alte tari. Cifre 2015: Sursa: Agentia Federala de Mediu Germania