Modul de eficienta energetica MSE6-D2M

Economisiti energie in sistemele de aer comprimat: MSE6-D2M automatizeaza acest lucru pentru dumneavoastra! MSE6-D2M monitorizeaza consumul, opreste aerul comprimat in perioadele de stagnare a productiei si reduce presiunea la 0 bari. Daca aveti o a doua linie, aveti si posibilitatea de a o conecta la noul MSE6-C2M sau la un terminal CPX.
  • Dimensiune grila 62 mm
  • Unitate inteligenta de preparare pentru optimizarea aerului comprimat ca sursa de energie in tehnologia automatizarilor industriale
  • Combinatie de senzor de debit si ventil de blocare cu senzor de presiune
  • Detectarea timpilor de oprire a masinilor si a pierderilor
  • Blocare si ventilare controlate de utilizator
  • Echipat cu functii de masurare, control si diagnosticare
  • Conexiune fieldbus (PROFINET IO) prin intermediul nodului de magistrala de la modulul de eficienta energetica MSE6-C2M-...-M sau de la terminalele CPX controlate prin intermediul extensiei CPX
  • Functionare durabila prin oprirea activa a alimentarii cu aer si prin reducerea presiunii
Configurare produs
  • Puncte forte ale produsului
  • Produse
  • Descarcari

Produs cu cel mai bun bilant energetic

Modulul de eficienta energetica MSE6-D2M monitorizeaza in mod constant consumul de aer comprimat, opreste aerul comprimat in perioadele fara productie dupa un timp de asteptare definit si reduce presiunea sistemului la 0 bari. Modulul poate fi conectat ca o extensie pentru o a doua linie la MSE6-C2M sau la un terminal CPX- fara noduri de magistrala de camp suplimentare.

Recuperarea investitiei dupa doar 1 pana la 1,5 ani


Sa presupunem ca o masina produce in doua schimburi, in 250 de zile pe an, cu un consum de aer comprimat de 2.000 l/min la 6 bari si o rata de pierdere de 10%. Daca aerul comprimat nu este oprit in timpul celor 4.000 de ore fara productie, se pierd pur si simplu 48.000 Nm³. Un lux exorbitant care va costa 912 euro si va crea o cantitate de emisii de CO2de 3,2 t. Prin oprirea sistemului in afara perioadei de productie prin intermediul MSE6-D2M, puteti economisi cu usurinta aceste costuri.
Si, deoarece in modulele de eficienta energetica sunt integrate si alte functii, cum ar fi regulatoarele de presiune clasice MS6-LR , ventilele on-off MS6-EE , senzorii de presiune SPAU si senzorii de debit SFAM , perioada de amortizare este redusa si mai mult. Cu atat mai mult daca luati in considerare costurile detectiei manuale regulate a pierderilor.
Concluzia este ca o utilizare mai constienta a aerului comprimat se amortizeaza dupa mai putin de 1 an pana la 1,5 ani.

Exemplu de calcul:

  • Costuri pentru aerul comprimat: 0,019 €/Nm³
  • Consumul masinii: 2.000 l/min
  • Productie/zi: 16 h
  • Productie/an: 250 z
  • Procent de pierderi: 10%
  • Presiune de lucru: 6 bari

Pierderi
10% la 2.000 l/min* = 2.000 l/min ( fi = 0,2 m³N/min )

Timp fara productie
(365 z · 24 h) - (250 · 16 h) = 4.760 h
4.760 h - 760 h** = 4.000 h (240.000 min)

Pierderi in timpul perioadei fara productie (la 6 bari)
0,2 m³N/min · 240.000 min = 48.000 m³N

Economii in afara perioadei de productie
la oprirea presiunii
48.000 m³N · 0,019 €/m³N = 912 €

  1. * in functie de tipul de pierdere
    ** Ipoteza: 760 h reparatii/mentenanta
    *** 1 kWh de energie electrica genereaza 0,5 kg de CO2. Cifrele se aplica in Germania si pot varia in alte tari. Cifre 2015: Sursa: Agentia Federala de Mediu Germania