• Produse
  • Descarcari

Serii tehnologice pentru cerinte mai ridicate

Descoperiti noul motor pas cu pas imbunatatit EMMT-ST de la Festo care, in combinatie cu controllerul CMMT-ST-MP, ofera un sistem servo perfect la un pret atractiv. Intrati intr-o noua dimensiune a motoarelor pas cu pas!

O caracteristica cheie a acestei tehnologii este adevarata functionare servo, cu functie de atenuare a campului. Acest lucru imbunatateste performanta motorului, rezultand un control precis si o functionare silentioasa. Un alt aspect important este utilizarea encoderelor absolute. Acestea pot fi utilizate ca versiuni cu o singura rotire sau cu mai multe si nu necesita o baterie. Acest lucru elimina necesitatea reviziei regulate si a inlocuirii bateriei. Conectarea este simplificata de cablul hibrid OCP (One cable plug) de la Festo. Aceasta tehnologie permite utilizarea unui motor si a unui cablu de conectare comun pentru alimentare si encoder. Acest lucru faciliteaza cablarea si economiseste spatiu. O caracteristica suplimentara este "placa de identificare electronica". Aceasta contine un tabel de corectie a motorului care permite un control precis. Cu ajutorul acestui tabel, motorul poate fi reglat optim pentru a obtine performanta dorita. Arborele motorului are clasa de protectie IP40, in timp ce carcasa motorului, inclusiv tehnologia de conectare, are clasa de protectie IP65. In general, tehnologia hibrida cu 2 faze ofera o reconstructie inovatoare care permite imbunatatirea performantei, o tehnologie de conectare simpla si un control precis.