Robinet cu bila VAPB
Seria de robineti cu bila VAPB ofera solutii de inalta calitate pentru robineti cu bila cu trecere completa pentru uz industrial. Fabricat din alama (-MS) sau otel inoxidabil (-CR) pentru o rezistenta sporita la coroziune.
- Robinet cu bila cu 2 cai automatizabil
- Versiune din alama
- Arbore rezistent la explozie
- Functionare manuala posibila prin intermediul manetei
- Filet de conectare conform EN 10226-1
- Flansa de montaj conform ISO 5211