Functioneaza de fiecare data: va puteti baza pe sistemul modular de senzori de proximitate SMT-8M-A in combinatie cu actionarile Festo - ambele sunt perfect adaptate si sunt usor sai sigur de instalat. Lantul port-cablu si robotul standard asigura cea mai buna calitate a liniei, ceea ce garanteaza o disponibilitate semnificativ mai mare a sistemului si mai multa flexibilitate.
Eficienta economica maxima
Se elimina comenzile ulterioare complicate pentru variante speciale si pastrarea unor stocuri costisitoare. Cu IP65, IP68 si IP69k, acestea pot fi utilizate si in medii mai dure.
Rezistent la inghet!
Fiind primele comutatoare electronice din toate timpurile, acestea sunt, de asemenea, adecvate pentru temperaturi scazute de pana la –40°C.
Siguranta maxima
Ajutorul la asamblare, prin intermediul unui al doilea LED, indica vizual pozitia sigura de instalare. Acest lucru previne permanent pierderea punctelor de comutare, de exemplu, din cauza comportamentului de stabilizare al actionarii, a vibratiilor sau a socurilor.
prin al doilea LED: indicarea pozitiei de comutare sigura prin semnal LED
Detensionator de forma speciala la iesirea cablului, care mentine comutatorul automat atunci cand este apasat in interior
Lant port-cablu + robot in configuratie standard: cea mai buna calitate a cablurilor fara a fi necesar controlul prin sistem modular si fara costuri suplimentare
Intervalul de temperatura inferior
pana la –40°C: primul comutator electronic pentru aplicatii la temperaturi scazute
Intervalul superior de temperatura
pana la +85°C
5 ... 30 V: pentru integrarea directa a semnalului de iesire in circuitele TTL