Sistem de automatizare CPX-AP-I

Cu noul sistem de I/O CPX-AP-I in executie IP65/IP67, modulele puternice de intrari/iesiri si conexiunile insulei de ventile existente pot fi integrate in cele mai importante sisteme gazda - inclusiv IO-Link® Master.
  • Sistem puternic de I/O la distanta care conecteaza in mod flexibil 80 de module in timp real cu o viteza de transmisie de 200 Mbaud
  • Conectivitatea continua, inclusiv optiunile extinse de diagnoza, sporesc disponibilitatea si productivitatea masinii
  • Integrare usoara in sistemul de control ales de dvs.: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP
  • Capacitatea in timp real si comportamentul determinist al sistemului permit timpi de ciclu de pana la 250 µs
  • Lungimile de cablu de pana la 50 m intre fiecare modul permit dimensiuni uriase ale sistemului
  • IO-Link Master si programul software de parametrizare permit integrarea usoara a oricaror dispozitive IO-Link
  • Performanta Ethernet pana la insula de ventile si modulele de intrare/iesire digitala si analogica
Configurare produs
  • Puncte forte ale produsului
  • Produse
  • Descarcari

Urmariti-l pe René Neumann, Product Management Electric Automation, prezentand caracteristicile si beneficiile sistemului descentralizat de I/O la distanta CPX-AP-I in 35 de secunde.

Aflati de ce CPX-AP-I este solutia perfecta pentru automatizarea descentralizata, cresterea productivitatii si imbunatatirea eficientei energetice globale.

Sistem IO la distanta CPX-AP-I

IO-Link cu CPX-AP-I:

In sistemul CPX-AP-I pot fi integrate pana la patru dispozitive IO-Link la fiecare IO-Link Master si mai multe IO-Link Master la o singura interfata de magistrala. Astfel, sunt posibile, teoretic, pana la 316 dispozitive IO-Link pe fiecare interfata de magistrala.
IO-Link Master si instrumentul Festo IO-Link pot fi utilizate pentru a conecta orice dispozitiv Festo si al furnizorilor terti, precum si componentele Festo cu conexiune I-port la sistemul de automatizare CPX-AP-I. Si cu ajutorul instrumentului Festo IO-Link, setarile parametrilor si ale portului master pot fi efectuate in mod convenabil prin intermediul unei interfete grafice. In plus, descrierile dispozitivelor IO ale aparatelor IO-Link conectate sunt incarcate automat de pe portalul IODDfinder, astfel incat parametrizarea poate fi efectuata cu doar cateva clickuri.

Capabil in timp real, rapid si compatibil: Sistem descentralizat de I/O la distanta CPX-AP-I

Sistem descentralizat de I/O la distanta CPX-AP-I

Topologia sistemului

Pornind de la interfata de magistrala, se pot configura una sau doua linii pe principiul conectarii in cascada. In viitor, vor fi posibile si topologiile de tip stea si arborescenta.

Comunicarea cu magistrala fieldbus

Interfata de magistrala este utilizata pentru a conecta CPX-AP-I la sistemul de comanda de rang superior prin intermediul protocoalelor de comunicatie bazate pe Ethernet, precum EtherCAT sau PROFIBUS.

AP-sistem de comunicatie

Noua tehnologie de comunicare AP combina intr-un singur pachet simplu un PLC gazda cu aparate IO-Link, intrari si iesiri digitale si analogice, precum si transferul de date pana in cloud. O caracteristica unica este integrarea directa a insulelor de ventile Festo existente in sistemul IO la distanta.

  • Inginerie simplificata fara software suplimentar
  • Comunicare in timp real pana la insula de ventile

Conceptul de alimentare cu energie electrica

Sistemul de automatizare CPX-AP-I are cabluri separate pentru comunicare si alimentare cu tensiune, precum si doua circuite de alimentare separate

  • Alimentarea cu tensiune poate fi transmisa separat pentru fiecare modul in parte sau ca alimentare centralizata de la un modul la altul
  • Este posibila formarea de zone de tensiune
  • Transmisie stabila a datelor

Module ale CPX-AP-I

Un sistem de automatizare CPX-AP-I este format din interfata de magistrala si cel putin un modul de intrari/iesiri suplimentar sau un IO-Link Master. In sistem, pana la 79 de module pot fi combinate in mod liber pe magistrala

  • Interfata de magistrala
  • IO-Link Master
  • Module intrari/iesiri digitale
  • Modul de intrare analogic

Festo Automation Suite

Integrarea in software-ul de punere in functiune permite update-uri de firmware, inginerie inteligenta si diagnoza avansata.

Digitalizare Industria 4.0

Conectat la gateway-ul IoT de la Festo, CPX-AP-I comunica prin intermediul protocoalelor cloud standard, cum ar fi MQTT sau OPC UA, pana in cloud. Acest lucru va facilita in viitor intretinerea predictiva si monitorizarea starii de functionare.

Insule de ventile integrate direct in sistemul CPX-AP-I

Sistemul de comunicare AP, integrat in toate viitoarele insule de ventile de la Festo, permite integrarea cu usurinta a acestora in aplicatia dumneavoastra. Si chiar si in prezent, familiile de insule de ventile existente, cum ar fi VTUG sau MPA-L, pot fi integrate cu usurinta direct in sistem prin intermediul interfetei lor AP. Echipat suplimentar cu functii noi, ca de ex. contoare de cicluri de comutare sau monitorizarea tensiunii de sarcina. In plus, devine posibila conectarea acestora la cloud. In viitor, acest lucru va permite utilizarea unor instrumente inteligente, cum ar fi panourile pentru intretinerea preventiva si monitorizarea starii.