Ventil cu scaun inclinat VZXA
Debit extrem, design usor de curatat si constructie modulara. Corpurile ventilelor si mecanismele de actionare pot fi combinate in mod liber: Aceasta posibilitate va ofera mai multa flexibilitate in aplicatii.
- Foarte flexibil, debit extrem de mare
- Durabilitate ridicata
- Armaturi din otel inoxidabil sau Ecobrass cu actionari din otel inoxidabil sau din polimer
- Structura modulara
- Design igienic, rezistent la murdarie
- Revizie rapida si usoara
- Simplu si robust: foarte potrivit pentru aproape toate mediile pana la o viscozitate de 600 mm2/s
- Rezistenta chimica si termica ridicata
- Durabil datorita ciclului de viata extins datorita reparabilitgratie usurinteti de reparare
- Productie durabila prin utilizarea de materiale alternative